Publier vos produits
JANSEN JANISOL HI 80 fenêtre
JANSEN JANISOL HI 80 fenêtre
JANSEN JANISOL HI 80 fenêtre
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL HI 80 fenêtre

    La fenêtre JANSEN JANISOL HI allie attrait esthétique et raffinement technique. Les profilés de cadre fins confèrent des accents élégants à l'architecture, alors que la technologie innovante assure une excellente rupture thermique. Dotées d'un triple vitrage isolant, les fenêtres atteignent facilement d'excellents coefficients de transmission thermique, Uw jusqu'à 0,69 W/m2K (pour vitrage fixe) ou 0,8 W/m2K (pour fenêtres). Grâce aux isolateurs avancés en plastique renforcé de fibre de verre, le nouveau système de fenêtre présente aussi de très bonnes valeurs statiques et obtient des résultats brillants lors des essais système (air/eau/vent).

    Spécification
    • 01-01-03-01

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Jansen_Janisol_HI_window
    • Famille de produitsSystèmes en acier isolation thermique
    • Groupe de produitsPortes & Fenêtres
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-05-17
    • Numéro d'édition4
    • Profondeur (mm)80
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à battant
    • Classification IFCFenêtre
    • Code ETIMEC003536
    • Nom ETIMWindow (complete with frame)
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_98_83
    • Description de l'Uniclass 2015Steel window units
    • Code CSI MasterFormat 201408 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 13
    • Titre OmniClassMetal Windows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows