Publier vos produits
JANSEN VISS façade
JANSEN VISS façade
JANSEN VISS façade
JANSEN VISS façade
JANSEN VISS façade
    Jansen AG

    JANSEN VISS façade

    Avec le système VISS, Jansen propose une construction de façade à haute isolation thermique, dotée du certificat Maison passive pour chaque application, aussi bien pour les constructions neuves que pour les transformations. Les composants choisis à partir du système modulaire répondent de façon optimale aux exigences statiques, à la taille des vitres ou aux épaisseurs de remplissage, et cela, à la fois sur le plan technique et économique.

    Spécification
    • 01-03-01-01

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Jansen_VISS_facade
    • Famille de produitsFaçades en acier
    • Groupe de produitsVISS
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-10-05
    • Numéro d'édition3
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Mur rideau
    • Classification IFCMur Rideau
    • Code ETIMEG020350
    • Nom ETIMBuilding - Facade cladding
    • Nom UNSPSCGlass curtainwalling
    • Code UNSPSC30151806
    • Code Uniclass 2015Ss_25_10_20
    • Description de l'Uniclass 2015Curtain walling systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 44 18
    • Titre CSI MasterFormat 2014Glazed Steel Curtain Walls
    • Numéro OmniClass23-13 33 27 11
    • Titre OmniClassCurtain Walls
    • Code CSI UniFormat IIB2010
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls