Publier vos produits
JANSEN VISS Fire verrière coupe-feu
JANSEN VISS Fire verrière coupe-feu
JANSEN VISS Fire verrière coupe-feu
    Jansen AG

    JANSEN VISS Fire verrière coupe-feu

    Les constructions en acier soudées sont une solution parfaite pour les verrières obliques coupe-feu. Le système VISS Fire abouti, comprenant des composants additionnels comme un ancrage pare-feu, des profilés de fixation en acier inoxydable, etc., empêche la propagation du feu et de la fumée en cas d'incendie. VISS Fire possède de nombreux agréments nationaux, complétés en continu par de nouveaux essais.

    Spécification
    • 01-03-02-03

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Jansen_VISS_Fire_roof_glazing_fire_protection
    • Famille de produitsFaçades en acier
    • Groupe de produitsVISS
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-05-12
    • Numéro d'édition3
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Mur rideau
    • Classification IFCMur Rideau
    • Code ETIMEG020350
    • Nom ETIMBuilding - Facade cladding
    • Nom UNSPSCGlass curtainwalling
    • Code UNSPSC30151806
    • Code Uniclass 2015Ss_25_10_20
    • Description de l'Uniclass 2015Curtain walling systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 44 18
    • Titre CSI MasterFormat 2014Glazed Steel Curtain Walls
    • Numéro OmniClass23-13 33 27 11
    • Titre OmniClassCurtain Walls
    • Code CSI UniFormat IIB2010
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls