Publier vos produits
JANSEN VISS RC façade
JANSEN VISS RC façade
JANSEN VISS RC façade
JANSEN VISS RC façade
JANSEN VISS RC façade
    Jansen AG

    JANSEN VISS RC façade

    Pour assurer une protection supérieure des ouvrages, Jansen lance VISS RC4, un nouveau perfectionnement de la solution système anti-effraction RC3. Avec VISS RC4, Jansen répond au besoin croissant à la fois d’une sécurité élevée et d’un usinage et d’un montage simples. La construction VISS RC4, visuellement identique à la façade VISS standard, ne laisse apparaître aucun élément anti-effraction visible. Il est ainsi possible de réaliser différentes exigences au niveau de l’ouvrage, dans un ensemble homogène.Nouveau: La façade VISS RC4 est synonyme de protection même contre les malfaiteurs bien équipés. Elle résiste pendant au moins dix minutes à la tentative d’effraction normalisée selon EN 1630.

    Spécification
    • 01-03-01-05

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Jansen_VISS_RC_facade
    • Famille de produitsFaçades en acier
    • Groupe de produitsVISS
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-05-12
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Mur rideau
    • Classification IFCMur Rideau
    • Code ETIMEG020350
    • Nom ETIMBuilding - Facade cladding
    • Nom UNSPSCGlass curtainwalling
    • Code UNSPSC30151806
    • Code Uniclass 2015Ss_25_10_20
    • Description de l'Uniclass 2015Curtain walling systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 44 18
    • Titre CSI MasterFormat 2014Glazed Steel Curtain Walls
    • Numéro OmniClass23-13 33 27 11
    • Titre OmniClassCurtain Walls
    • Code CSI UniFormat IIB2010
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls