Publier vos produits
Cozy Double Seater High Back
Cozy Double Seater High Back
    JasonL

    Cozy Double Seater High Back

    Traduit par Google,

    Bonjour ! Je suis Cozy Seater High Back Lounge, votre solution idéale pour le confort et l'intimité au travail. Je transforme facilement les espaces ouverts en espaces sereins et personnalisés.

    Grâce à sa base robuste thermolaquée et à son panneau arrière insonorisant de 30 mm, je vous assure stabilité et tranquillité. Mon dossier haut soutient le haut du dos, améliorant ainsi votre posture et réduisant les tensions.

    Doté d'un dossier et d'une assise en tissu sur une structure en acier recouverte de mousse haute densité, je propose une assise moelleuse et durable. Le dossier gris clair et l'assise gris foncé sont élégants et modernes, tandis que les coussins gris clair, bleu clair, jaune et rose ajoutent une touche de couleur.

    Idéal pour les environnements intérieurs, je suis garanti 5 ans et supporte jusqu'à 120 kg. Personnalisez-le selon votre style et créez un espace de travail qui vous ressemble.

    Spécification
    • Assembly required: Yes

      Warranty (years): 5

      Maximum load (kg): 120

      Product weight (kg): 36.5

      Seats (people): 2

      Back height (mm): 1060

      Back width (mm): 1400

      Seat height (mm): 400

      Seat width (mm): 700

      Seat depth (mm): 700

      Material: Fabric seat and back

      Frame: Black metal

      Finish: Dark grey seat with light grey back

      Use: Suitable for indoor

      Seat foam: High density foam

      Back cushion: Light grey, light blue, pink, yellow

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Cozy-Double-Seater-High-Back
    • Famille de produitsSofas and Lounges
    • Groupe de produitsCozy Sofas and Lounges
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1200
    • Largeur (mm)1450
    • Profondeur (mm)725
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireMétal
    • Poids net (Kg)36.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises de bureau
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture

    Disponibilité de la région

    Océanie
    Australie