Publier vos produits
Falcon Ergonomic Mesh Chair
Falcon Ergonomic Mesh Chair
Falcon Ergonomic Mesh Chair
    JasonL

    Falcon Ergonomic Mesh Chair

    Traduit par Google,

    Découvrez Falcon, votre chaise ergonomique en maille idéale pour un espace de travail alliant confort et design contemporain. Mon dossier arrondi et incurvé rehausse l'esthétique de votre espace de travail tout en offrant un confort optimal. Profitez d'une fraîcheur optimale tout au long de la journée grâce à mon dossier en maille respirante et élégante, qui assure une circulation d'air optimale.

    Je privilégie le confort personnalisé, en proposant un soutien lombaire réglable et une hauteur d'assise personnalisable selon vos préférences. Mon siège coulissant s'adapte à toutes les tailles et offre différentes profondeurs pour une expérience d'assise véritablement personnalisée.

    Mon mécanisme synchrone avancé avec 4 positions de verrouillage et accoudoirs en PU réglables 4D s'adapte à vos mouvements, vous assurant polyvalence et confort tout au long de votre journée de travail. Disponible en noir sophistiqué ou en gris clair, je m'intègre parfaitement à tout environnement de bureau ou de maison.

    Certifié GREENGUARD et GREENGUARD Gold, je respecte des normes d'émissions strictes, garantissant ainsi la conformité de la qualité à la norme BIFMA X7.1. Ma certification Gold, avec ses critères sanitaires et ses faibles émissions de COV, me permet d'être utilisé dans divers environnements, des bureaux aux établissements de santé.

    Je suis soumis à des tests réguliers et à des contrôles de fabrication afin de minimiser mon impact sur l'environnement intérieur. Choisissez-moi pour une alliance parfaite entre style, confort et fonctionnalités avancées certifiées dans votre espace de travail. Améliorez votre expérience professionnelle avec moi.

    Spécification
    • Assembly required: Yes

      Warranty (years): 10

      Maximum load (kg): 120

      Back height (mm): 600

      Back width (mm): 470

      Seat height (mm): 475-575

      Seat width (mm): 480

      Seat depth (mm): 490

      Back tilt adjustable: Yes

      Tension adjustable: Yes, automatic tension control

      Mechanism: Synchro mechanism with 4 x locking position

      Seat foam: Moulded foam

      Lumbar support: Yes

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Falcon-Ergonomic-Mesh-Chair
    • Famille de produitsOffice Chairs
    • Groupe de produitsFalcon Office Chair
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1145
    • Largeur (mm)660
    • Profondeur (mm)650
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireNylon
    • Poids net (Kg)16
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises de bureau

    Disponibilité de la région

    Océanie