Publier vos produits
Flexi 2P Workstation
JasonL

Flexi 2P Workstation

Traduit par Google,

Bonjour, je possède le poste de travail Flexi Premium à hauteur réglable pour 2 personnes, une excellente solution ergonomique pour une équipe efficace. J'ai une base solide en acier qui soutient mon plateau lisse d'une capacité de 125 kg.

Ma conception réglable en hauteur est ma caractéristique la plus impressionnante : un système de décalage des pieds à trois niveaux permet une grande différence de hauteur, de 625 mm à 1 275 mm. Cela permet aux utilisateurs de passer de la position assise à la position debout en quelques instants !

Je vous garantis que vous n'aurez jamais de torticolis ni de maux de dos en m'utilisant. Conçu pour deux personnes, il est idéal pour les équipes et les environnements collaboratifs, ou pour les bureaux exigus qui souhaitent économiser sur le mobilier. Mon design moderne des pieds en fait un classique pour votre espace et apportera une touche de modernité à votre espace.

Je suis livré avec un chemin de câbles en option, deux câbles ombilicaux et un double moteur. Conscient que chaque espace est différent, je propose plusieurs tailles et couleurs pour s'adapter au vôtre. Ajoutez un écran au sol ou un support réglable en option.

Notes d'assemblage :
1. Les trous pré-percés peuvent ne pas s'aligner avec le cadre car nos plateaux sont génériques.
2. Ne tenez pas compte des trous pré-percés.
3. Vous recevrez des vis autotaraudeuses à percer directement dans le dessous du plateau de la table pour le fixer à la base.
4. Si vous n'êtes pas sûr de pouvoir percer directement jusqu'au sommet, vous pouvez ajouter un service d'assemblage avant de valider votre commande.

Spécification
  • Assembly required: Yes

    Height (mm): 625-1275

    Table top thickness (mm): 25

    Warranty (years): 10

    Electrical warranty (years): 10 (Note: This includes motor and controller)

    Maximum load (kg): 125 each station

    Edge: Straight edge

    Memory Controller: Yes. With 3 Presets

Spécifications techniques
  • Réference unique.Flexi-2P-Workstation
  • Famille de produitsDesks & Workstation
  • Groupe de produitsFlexi Office Desks & Workstations
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-03-21
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1230
  • Largeur (mm)1600
  • Profondeur (mm)1625
En rapport
  • Matériel principalLaminé
  • Matériel secondaireAcier
  • Poids net (Kg)100
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables de bureau

Disponibilité de la région

Océanie