Publier vos produits
Just Right 120 Degree Workstation
JasonL

Just Right 120 Degree Workstation

Traduit par Google,

Je suis le poste de travail réglable en hauteur idéal, alliant technologie ergonomique de pointe et style de bureau moderne. Ma base robuste et durable soutient mon plateau lisse, prêt à supporter des heures de travail et une utilisation intensive.

Ma caractéristique la plus impressionnante est ma conception réglable en hauteur, qui permet aux utilisateurs de passer de la position assise à la position debout en quelques instants ! Des études montrent que rester assis longtemps peut nuire à la santé et entraîner des blessures, mais avec moi, vous ne ressentirez jamais de courbatures ni de courbatures.

Idéal pour les environnements collaboratifs et d'équipe, ou pour les bureaux disposant d'un espace restreint et souhaitant économiser sur le mobilier. Chaque espace étant différent, nous proposons plusieurs tailles et couleurs pour s'adapter au vôtre. Ajoutez un écran au sol, un support réglable et un connecteur bidirectionnel en option.

Spécification
  • Height (mm): 625-1275

    Table top thickness (mm): 25

    Warranty (years): 10

    Electrical warranty (years): 10 (Motor and controller)

    Maximum load (kg): 135 each station

    Edge: Straight edge

Spécifications techniques
  • Réference unique.Just-Right-120-Degree-Workstation
  • Famille de produitsDesks & Workstation
  • Groupe de produitsJust Right Office Desks & Workstations
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-09-24
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1230
  • Largeur (mm)2100
  • Profondeur (mm)1240
En rapport
  • Matériel principalLaminé
  • Matériel secondaireAcier
  • Poids net (Kg)39
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables de bureau

Disponibilité de la région

Océanie