Publier vos produits
Mondo Corner Lounge
JasonL

Mondo Corner Lounge

Traduit par Google,

Je suis le Mondo Corner Lounge, un siège alliant modernité et confort ergonomique. Il peut accueillir une personne, mais peut être combiné avec d'autres pour créer un espace plus grand. Son design unique et moderne est assuré. Fabriqué en tissu doux, son cadre en acier assure un soutien durable et il est disponible dans une large gamme de couleurs.

Spécification
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes

    Height (mm) 820

    Width (mm) 600

    Depth (mm) 600

    Warranty (years) 5

    Maximum load (kg) 120 (1 person)

    Product weight (kg) 20

    Seats (people) 1

    Back height (mm) 350

    Back width (mm) 440

    Seat height (mm) 470

    Seat width (mm) 440

    Seat depth (mm) 450

    Material Fabric

    Frame Steel, powder coated leg

    Finish Dark grey seat with light grey, light green, light blue back

    Arms Fixed

    Use Suitable for indoor

    Seat foam High density foam

Spécifications techniques
  • Réference unique.mondo-corner-lounge
  • Famille de produitsSofas and Lounges
  • Groupe de produitsMondo Office Sogas and Lounges
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-09-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalTissu
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises de bureau

Disponibilité de la région

Océanie