Publier vos produits
Mondo Ottoman Round Big Back Lounge
JasonL

Mondo Ottoman Round Big Back Lounge

Traduit par Google,

Je suis le fauteuil rond Mondo Big Back Lounge, le siège confortable et élégant que vous attendiez. Idéal pour les bureaux, les salles de réunion, les espaces de réception ou les espaces partagés, je vous offre des heures de confort. Profitez du soutien de mon assise moelleuse, de mon piètement en acier et de mes accoudoirs fixes, et combinez-le avec d'autres pour créer un espace plus grand. Choisissez parmi une gamme de couleurs professionnelles et intégrez-le partout.

Spécification
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes

    Height (mm) 820

    Width (mm) 515-1085

    Depth (mm) 600

    Warranty (years) 5

    Maximum load (kg) 120 (1 person)

    Product weight (kg) 60

    Seats (people)1

    Back height (mm) 350

    Back width (mm) 1085

    Seat height (mm) 470

    Seat width (mm) 515

    Seat depth (mm) 450

    Material Fabric

    Frame Steel, powdercoated leg

    Finish Dark grey seat with light grey, light green, light blue back

    Use Suitable for indoor

Spécifications techniques
  • Réference unique.mondo-ottoman-round-big-back-lounge
  • Famille de produitsSofas and Lounges
  • Groupe de produitsMondo Office Sogas and Lounges
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-09-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalTissu
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises de bureau

Disponibilité de la région

Océanie