Publier vos produits
Mondo Round Small Back Lounge
JasonL

Mondo Round Small Back Lounge

Traduit par Google,

Je suis le fauteuil rond Mondo à petit dossier, le summum du confort en matière de mobilier de bureau. Installez-le dans votre bureau, votre salle de détente, votre espace d'accueil ou votre espace partagé et laissez-moi vous offrir des heures de confort et de soutien. Mon assise en tissu moelleux, mon piètement en acier et mes accoudoirs fixes garantissent une longue durée de vie, et je peux être combiné avec d'autres fauteuils pour créer un espace plus grand. Choisissez parmi une gamme de coloris professionnels et intégrez-le où vous le souhaitez.

Spécification
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes

    Height (mm) 820

    Width (mm) 515-1085

    Depth (mm) 600

    Warranty (years) 5

    Maximum load (kg) 120 (1 person)

    Product weight (kg) 60

    Seats (people) 1

    Back height (mm) 350

    Back width (mm) 515

    Seat height (mm) 470

    Seat width (mm) 1085

    Seat depth (mm) 450

    Material Fabric

    Frame Steel, powdercoated leg

    Finish Dark grey seat with light grey, light green, light blue back

    Use Suitable for indoor

Spécifications techniques
  • Réference unique.mondo-round-small-back-lounge
  • Famille de produitsSofas and Lounges
  • Groupe de produitsMondo Office Sogas and Lounges
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-09-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalTissu
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises de bureau

Disponibilité de la région

Océanie