Publier vos produits
Mondo Sectional Lounge
JasonL

Mondo Sectional Lounge

Traduit par Google,

Je suis le canapé sectionnel Mondo, un siège alliant modernité et confort ergonomique. Son assise moelleuse et ses accoudoirs fixes vous garantissent des heures de confort et peuvent être combinés pour créer un espace plus grand. Moderne, frais et idéal pour tout bureau, il est fabriqué en tissu doux et sa structure en acier assure un soutien durable. Choisissez parmi une large gamme de couleurs.

Spécification
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes

    Height (mm) 820

    Width (mm) 600

    Depth (mm) 600

    Warranty (years) 5

    Maximum load (kg) 120 (1 person)

    Product weight (kg) 20

    Seats (people) 1

    Back height (mm) 350

    Back width (mm) 600

    Seat height (mm) 470

    Seat width (mm) 600

    Seat depth (mm) 450

    Material Fabric

    Frame Steel, powdercoated leg

    Finish Dark grey seat with light grey, light green, light blue back

    Use Suitable for indoor

Spécifications techniques
  • Réference unique.mondo-sectional-lounge
  • Famille de produitsSofas and Lounges
  • Groupe de produitsMondo Office Sogas and Lounges
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-09-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalTissu
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises de bureau

Disponibilité de la région

Océanie