Publier vos produits
Mondo Square Lounge
JasonL

Mondo Square Lounge

Traduit par Google,

Je suis le Mondo Square Lounge, un ajout simple et confortable à votre prochaine réunion, réception, bureau ou espace partagé. Réalisé en tissu gris foncé et fabriqué en acier robuste thermolaqué, il offre soutien et confort tout au long de l'année. Combinez-le avec d'autres pour créer un espace plus grand et profitez de ma flexibilité en m'installant où vous le souhaitez.

Spécification
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes

    Height (mm) 820

    Width (mm) 600

    Depth (mm) 600

    Warranty (years) 5

    Maximum load (kg) 120 (1 person)

    Product weight (kg) 20

    Seats (people) 1

    Seat height (mm) 470

    Seat width (mm) 600

    Seat depth (mm) 600

    Material Fabric

    Frame Steel, powdercoated leg

    Finish Dark grey seat

    Use Suitable for indoor

    Seat foam High density foam

Spécifications techniques
  • Réference unique.mondo-square-lounge
  • Famille de produitsSofas and Lounges
  • Groupe de produitsMondo Office Sogas and Lounges
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-09-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalTissu
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises de bureau

Disponibilité de la région

Océanie