Publier vos produits
Nest Phone Booth
Nest Phone Booth
Nest Phone Booth
    JasonL

    Nest Phone Booth

    Traduit par Google,

    Bonjour ! Je suis la cabine téléphonique Nest, votre havre de paix pour vos appels et visioconférences confidentiels. Je vous assure une communication sans perturbation grâce à un espace dédié pour une seule chaise, pour une concentration optimale lors des réunions importantes. L'harmonie parfaite entre les couleurs des panneaux muraux et votre mobilier intérieur garantit une ambiance chic et harmonieuse pour vos discussions.

    Équipé de deux prises GPO (USB et USB-C), d'un détecteur de mouvement, d'un ventilateur à vitesse réglable et d'un éclairage LED, j'ai tout ce qu'il vous faut pour une expérience fluide et personnalisée. Découvrez l'alliance parfaite entre fonctionnalité et confort avec la cabine téléphonique Nest, conçue pour optimiser votre travail et vos communications.

    Ma conception mobile, avec son système de mobilité à roulettes dissimulées, me rend portable et polyvalent. Facile à installer, à démonter et à déplacer, je vous offre la flexibilité nécessaire pour créer votre espace de travail idéal où que vous soyez. Je suis certifié Green Guard, gage de mon engagement en matière de sécurité, de qualité et de développement durable.

    Spécification
    • Assembly required: Yes

      Warranty (years): 5 (main frame) and 2 (electrical devices)

      Product weight (kg): 300

      Seats (people): 1

      Main frame: Aviation aluminium frame and powdercoated matt

      Interior panel: Echo panel

      Acoustic materials: 12mm replaceable PET, flame retardent treatments

      Panel: Echo panel light grey, dark grey

      Carpet & floor seal: Anti static and stain resistant low loop pile carpet

      Ventilation: Turbo fan*1 + silent fab*1 24V 0-0.7A MAX16.8W

      Power: 110V-220V, 50-60Hz, 2 GPO Socket and motion sensor (24V motion sensor) 220V/10V integrated socket Usb A + Usb C

      Wall thickness (mm): 45

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Nest-Phone-Booth
    • Famille de produitsPods
    • Groupe de produitsNest Office Acoustic Privacy Pods
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2326
    • Largeur (mm)1080
    • Profondeur (mm)1000
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Poids net (Kg)300
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Cabine de bureau

    Disponibilité de la région

    Océanie