Publier vos produits
Quadro Square Office Desk
JasonL

Quadro Square Office Desk

Traduit par Google,

Je suis le bureau Quadro, un bureau robuste, moderne et ergonomique, idéal pour le travail professionnel ou à domicile. Sans une base adaptée, difficile d'être productif, confortable et efficace au travail. Avec moi, vous aurez tout l'espace nécessaire pour travailler ! Mes pieds réglables et ma finition stratifiée lisse rehaussent mon style professionnel. Je suis complémentaire aux autres bureaux et postes de travail de la même gamme. Vous pouvez donc investir dans des bureaux individuels, collectifs, d'angle et même pour les salles de réunion, pour un environnement professionnel optimal. Mon plateau est disponible en blanc, érable, chêne récupéré et chêne foncé, et mon cadre est disponible en plusieurs coloris. Choisissez la couleur qui convient à votre espace, puis la taille idéale pour travailler seul ou en équipe, et bénéficiez d'une généreuse garantie de 10 ans.

Spécification
  • Assembly required: Yes

    Table top thickness (mm): 25

    Warranty (years): 10

    Desktop finish: White, maple, salvage oak, dark oak

    Leg finish: White, black, natural aluminum powdercoated

    Top material: Laminate

    Edge: ABS straight edge

Spécifications techniques
  • Réference unique.Quadro-Square-Office-Desk
  • Famille de produitsDesks & Workstation
  • Groupe de produitsQuadro Square
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-03-21
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)740
  • Largeur (mm)1600
  • Profondeur (mm)800
En rapport
  • Matériel principalLaminé
  • Matériel secondaireAcier
  • Poids net (Kg)28
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables de bureau

Disponibilité de la région

Océanie