Publier vos produits
Sapphire Coffee Table
JasonL

Sapphire Coffee Table

Traduit par Google,

Simple mais efficace, la table basse Saphir est disponible en trois coloris de plateau : blanc, noir et chrome. Elle s'harmonise parfaitement avec les chaises de votre salle d'attente ou de votre espace d'accueil. Robuste et fiable, elle est un choix évident.

Notes d'assemblage :
1. Les trous pré-percés peuvent ne pas s'aligner avec le cadre car nos plateaux sont génériques.
2. Ne tenez pas compte des trous pré-percés.
3. Vous recevrez des vis autotaraudeuses à percer directement dans le dessous du plateau de la table pour le fixer à la base.
4. Si vous n'êtes pas sûr de pouvoir percer directement jusqu'au sommet, vous pouvez ajouter un service d'assemblage avant de valider votre commande.

Spécification
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes (assembly will require drilling wood screws into the laminate tops)

    Tools required Hand drill

    Height (mm) 400

    Top dimensions (mm) 700 Dia

    Total length (mm) 700

    Total width (mm) 700

    Table top thickness (mm) 25

    Warranty (years) 5

    Maximum load (kg) 55

    Product weight (kg) 19

    Seats (people) 3

    Surface finish White, maple

    Edge ABS straight edge

    Pre-drill pattern provided Screws will need to be drilled into top

    Leg/frame finish White, black powdercoated, chrome

    Frame material Mild steel

    Use Suitable for indoor

    Top material Laminate

    Adjustable feet Yes

    This product include Screws to attach a variety of tops, please check screw length is correct for top prior to drilling

Spécifications techniques
  • Réference unique.sapphire-coffee-table
  • Famille de produitsBoardroom Tables
  • Groupe de produitsSapphire Office Tables
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-09-25
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaminé
  • Matériel secondaireMétal
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables de bureau

Disponibilité de la région

Océanie