Publier vos produits
Teddy Plastic Tub Chair - 4 Leg Base
JasonL

Teddy Plastic Tub Chair - 4 Leg Base

Traduit par Google,

Vous cherchez une nouvelle chaise pour embellir votre espace de travail ? Ne cherchez plus ! Je suis la chaise Teddy en plastique à 4 pieds. Mon design dynamique est parfait pour un café, une salle de réunion, une salle de conférence et bien plus encore. Disponible dans une gamme de piètements et de couleurs différents, je suis sûre que vous trouverez votre bonheur !

Spécification
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes

    Height (mm) 790

    Width (mm) 550

    Depth (mm) 520

    Warranty (years) 10

    Maximum load (kg) 120

    Product weight (kg) 10

    Seats (people) 1

    Seat height (mm) 450

    Seat width (mm) 430

    Seat depth (mm) 420

    Seat material Polypropylene

    Leg/frame finish Black, natural wood

    Frame material Metal frame

    Use Suitable for indoor

    Use (8 + hours a day for all) Yes

Spécifications techniques
  • Réference unique.teddy-plastic-tub-chair-4-leg-base
  • Famille de produitsOffice Chairs
  • Groupe de produitsTeddy
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-09-25
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Matériel secondaireMétal
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises de bureau

Disponibilité de la région

Océanie