Publier vos produits
3733 Three-Way ScreenArray® Cinema Loudspeakers

3733 Three-Way ScreenArray® Cinema Loudspeakers

Traduit par Google,

Enceintes de cinéma ScreenArray® à trois voies
Pour une reproduction sonore critique dans les cinémas utilisant un écran solide. Le 3733 utilise le 4739 LF pour une sortie basse fréquence accrue. Le M/HF utilise la technologie Dual Dissimilar Arraying pour façonner le modèle de couverture pour une utilisation optimale. De plus, la conception du pavillon améliore la réponse en fréquence et réduit la distorsion à une sortie plus élevée. Les pilotes haute fréquence 2415-XP représentent le dernier pilote de compression HF de JBL, conçu pour obtenir une sortie plus élevée avec une distorsion harmonique plus faible.

Spécification
  • Features

    • Three-way ScreenArray design for optimal performance for solid screen cinema.
    • 3733 is available only in bi-amp configuration
    • Design utilizes Dual Dissimilar Arraying technology to improve high frequency coverage and to shape the pattern for raked seating room design
    • The 2415-XP is JBL's next generation high-frequency compression driver
    • Advance waveguide design for improved frequency response and higher output with lower distortion
    • Used in conjunction with CRF2 reflector horns, which are used to reflect high frequency content off a solid screen
    • CRF2 includes the same HF driver as 3733 to maintain tonal quality
Spécifications techniques
  • Réference unique.3733-Three-Way-ScreenArray-Cinema-Loudspeakers
  • Famille de produitsCinema Sound
  • Groupe de produitsLarge Format
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-10-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
  • Classification IFCObjet
  • Code ETIMEC000682
  • Nom ETIMLoudspeaker set
  • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Code UNSPSC4511
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Titre OmniClassLoudspeakers