Publier vos produits
JBL-LCT 81C/TM Low-Profile Lay-In 600 mm x 600 mm Metric Ceiling Tile Loudspeaker with 200 mm (8 in) Driver
JBL-LCT 81C/TM Low-Profile Lay-In 600 mm x 600 mm Metric Ceiling Tile Loudspeaker with 200 mm (8 in) Driver
JBL-LCT 81C/TM Low-Profile Lay-In 600 mm x 600 mm Metric Ceiling Tile Loudspeaker with 200 mm (8 in) Driver

    JBL-LCT 81C/TM Low-Profile Lay-In 600 mm x 600 mm Metric Ceiling Tile Loudspeaker with 200 mm (8 in) Driver

    Traduit par Google,

    Haut-parleur de dalle de plafond métrique à profil bas de 600 mm x 600 mm avec haut-parleur de 200 mm (8 po)

    Le JBL-LCT 81C/TM est un haut-parleur de plafond à large bande conçu pour être posé dans un plafond à grille suspendue métrique de 600 mm x 600 mm, sans découpe de dalles de plafond, ce qui permet une installation facile et économique avec un minimum de gâchis . La profondeur de profil bas de seulement 103 mm (4,1 pouces) permet à l'enceinte de s'adapter à des endroits où les enceintes plus profondes ne le font pas.

    Ce haut-parleur est conçu pour fournir d'excellentes performances pour le renforcement de la voix et la musique légère à moyenne dans une grande variété d'applications, y compris les salles de classe, les systèmes de musique d'entreprise, les magasins de détail, les systèmes de musique/de radiomessagerie, les aéroports, les salles de réception/d'attente, les salons, salles d'audience, salles de réunion, etc.

    La très haute sensibilité de 96 dB offre un niveau sonore maximal, même à des réglages de prise bas. Le JBL-LCT 81C/TM comprend un haut-parleur à double cône de 200 mm (8 pouces) avec une sensibilité très élevée de 96 dB. Le haut-parleur est doté d'une bobine acoustique de 25 mm (1 po) de diamètre avec une bobine Kapton et un fil haute température pour une meilleure dissipation de puissance et une fiabilité à long terme. Le transformateur intégré de 10 watts du haut-parleur offre une polyvalence en permettant une utilisation sur des lignes de haut-parleurs distribuées de 100 V ou 70 V, ainsi qu'à 8 ohms (faible impédance) pour piloter directement à partir d'un amplificateur de puissance à faible impédance. Le réglage est pratique via un commutateur rotatif sur le côté du boîtier arrière. Deux languettes de fixation sismique de sécurité sont fournies pour la fixation au plafond, plus 4 trous sont fournis - un dans chaque coin. La couleur de la grille perforée est blanche.

    Ne convient pas aux systèmes de plafond de taille américaine de 2 pi x 2 pi. Utilisez le modèle LCT 81C/T pour les plafonds américains de 2 pi x 2 pi.

    Fonctionnalités

    • Haut-parleur à double cône de 200 mm (8 po) à haut rendement.
    • Installation facile à encastrer dans des plafonds à ossature suspendue métrique de 600 mm x 600 mm. Aucune découpe de dalles de plafond n'est nécessaire.
    • Grille métallique perforée incluse.
    • Fonctionnement direct combiné 70V/100V et basse impédance.
    • 20 Watts à 8Ω (basse impédance) réglage direct.
    • Prise multiple de 10 watts à 70 V/100 V avec prises à 10 W, 5 W, 2,5 W (et 1,3 W pour 70 V uniquement)
    • Très bas profil à seulement 103 mm (4,1 po) de profondeur, pour s'adapter aux plafonds peu profonds ou qui contiennent des obstructions.
    • Connexion fil nu facile dans un compartiment protégé. Entrée de fil par le haut ou le côté via une entrée défonçable.
    • La sensibilité très élevée de 96 dB transforme la puissance des petits amplificateurs en un niveau sonore maximal pour les auditeurs.
    • Conçu pour une intelligibilité élevée de la parole.
    • Couverture à 100° (conique).
    • Certifications UL1480A et UL2043 pour une utilisation dans les plénums de plafond.
    Spécification
    • Drivers: High-efficiency 200 mm (8 inch) dual-cone driver with 25 mm (1 in) diameter voice coil, Kapton coil former, and high-temperature voice coil wire.

      Frequency Range (-10dB): 100 Hz - 16 kHz

      Sensitivity: 96 dB (2 kHz - 6 kHz)

      Coverage Angle: 100° conical (1 kHz - 4 kHz)

      Maximum SPL (1m): 108 dB (low-impedance, 116 dB peak) 106 dB (top 70V/100V tap)

      Impedance: 8 ohms (in direct/thru setting)

      Transformer Taps: 10 W, 5 W, 2.5 W (plus 1.3 W @ 70V)

      Recommended Protective High-Pass: 90 Hz high-pass (24 dB/oct) for 8Ω direct or any 70V or 100V tap setting

      Power Capacity (at low-Z): 40 Watts Continuous Program Power 20 Watts Continuous Pink Noise

      Input Connectors: Bare wire inside protected in touch-proof wiring compartment.

      Tap Selector: Rotary switch accessible from side of backcan

      Materials: Steel rear enclosure, front baffle, and perforated grille

      Grille Color: White

      Safety Agency: Suitable for use in air handling spaces certified per UL1480A, Speakers for Commercial and Professional Use; UL2043, Standard for Fire Test for Heat and Visible Smoke Release for Discrete Products Installed in Air-Handling Spaces; NFPA90 & NFPA70; S7232/UL Listed, Signaling Speaker.

      Dimensions: 595 x 595 x 103 mm (23.4 x 23.4 x 4.1 in)

      Net Weight: 6.9 kg (15.2 lbs) each

      Shipping Weight: 15.5 kg (34.2 lbs) per pair-pack

      Ceiling Cutout Size: No cutout required. Speaker drops into ceiling grid

      Suspension / Safety-Seismic Attachment Points: Two tabs on back baffle, plus 4 holes in corners

      Power Rating: See transformer taps

      Color: White

      Backcan: formed steel (blind-mount)

      Baffle/Rim: Metal

      Plenum Usage: Yes, backcan included

    Spécifications techniques
    • Réference unique.jbl-lct-81c-tm_low-profile-lay-in-ceiling-tile-loudspeaker
    • Famille de produitsInstalled Sound
    • Groupe de produitsCeiling Speakers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC000682
    • Nom ETIMLoudspeaker set
    • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Code UNSPSC4511
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers