Publier vos produits
LCT 81C/T Low-Profile Lay-In 2' x 2' Ceiling Tile Loudspeaker with 200 mm (8 in) Driver
LCT 81C/T Low-Profile Lay-In 2' x 2' Ceiling Tile Loudspeaker with 200 mm (8 in) Driver
LCT 81C/T Low-Profile Lay-In 2' x 2' Ceiling Tile Loudspeaker with 200 mm (8 in) Driver

    LCT 81C/T Low-Profile Lay-In 2' x 2' Ceiling Tile Loudspeaker with 200 mm (8 in) Driver

    Traduit par Google,

    Haut-parleur de dalle de plafond à profil bas de 2 pi x 2 pi
    avec conducteur de 200 mm (8 po)
    Le LCT 81C/T est un haut-parleur de plafond à gamme complète conçu pour être installé dans un plafond à grille suspendue de style américain de 0,6 x 0,6 m, sans découpe de dalles de plafond, ce qui permet une installation facile et économique avec un minimum de gâchis. . La profondeur de profil bas de seulement 100 mm (4 pouces) permet à l'enceinte de s'adapter à des endroits où les enceintes plus profondes ne le font pas.

    Ce haut-parleur est conçu pour fournir d'excellentes performances pour la radiomessagerie et la musique légère à moyenne dans une grande variété d'applications, y compris les salles de classe, les systèmes de musique d'entreprise, les magasins de détail, les systèmes de musique/radiomessagerie, les aéroports, les salles de réception/d'attente, les salons, les salles d'audience. , salles de réunion, etc.

    La très haute sensibilité de 96 dB offre un niveau sonore maximal, même à des réglages de prise bas. Le LCT 81C/T contient un haut-parleur à double cône de 200 mm (8 pouces) avec une sensibilité très élevée de 96 dB. Le haut-parleur est doté d'une bobine acoustique de 25 mm (1 po) de diamètre avec une bobine Kapton et un fil haute température pour une meilleure dissipation de puissance et une fiabilité à long terme. Le transformateur intégré de 10 watts du haut-parleur offre une polyvalence en permettant une utilisation sur des lignes de haut-parleurs distribuées de 100 V ou 70 V, ainsi qu'à 8 ohms (faible impédance) pour piloter directement à partir d'un amplificateur de puissance à faible impédance. Le réglage est pratique via un commutateur rotatif sur le côté du boîtier arrière. Deux languettes de fixation sismique de sécurité sont fournies pour la fixation au plafond, plus 4 trous sont fournis - un dans chaque coin. La couleur de la grille perforée est blanche.

    Pas pour les systèmes de plafond métriques 600 x 600.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Haut-parleur à double cône de 200 mm (8 po) à haut rendement.
    • Installation facile dans les plafonds suspendus à grille de style américain de 2 pi x 2 pi. Aucune découpe de dalles de plafond n'est nécessaire.
    • Grille métallique perforée incluse.
    • Fonctionnement direct combiné 70V/100V et basse impédance.
    • 20 Watts à 8Ω (basse impédance) réglage direct.
    • Prise multiple de 10 watts à 70 V/100 V avec prises à 10 W, 5 W, 2,5 W (et 1,3 W pour 70 V uniquement)
    • Très bas profil à seulement 103 mm (4,1 po) de profondeur, pour s'adapter aux plafonds peu profonds ou qui contiennent des obstructions.
    • Connexion fil nu facile dans un compartiment protégé. Entrée de fil par le haut ou le côté via une entrée défonçable.
    • La sensibilité très élevée de 96 dB transforme la puissance des petits amplificateurs en un niveau sonore maximal pour les auditeurs.
    • Conçu pour une intelligibilité élevée de la parole.
    • Couverture à 100° (conique).
    • Certifications UL1480A et UL2043 pour une utilisation dans les plénums de plafond.

    Mots-clés : Harman

    Spécification
    • SPECIFICATIONS
      Transducer High-efficiency 200 mm (8 inch) dual-cone driver with 25 mm (1 in) diameter voice coil, Kapton coil former, and high-temperature voice coil wire.
      Frequency Range
      (-10 dB) 100 Hz – 16 kHz
      Nominal Sensitivity 96 dB
      Nominal Coverage Angle 100° conical coverage (ave. 1 kHz - 4 kHz)
      Rated Maximum SPL 108 dB @ 1 m (3.3 ft) average, 108 dB peak (at 8Ω setting)
      Nominal Impedance 8 ohms (in Direct/Thru 8Ω setting)
      Transformer Taps 10 W, 5 W, 2.5 W @ 70V or 100V (plus 1.3 W @ 70V only)
      Recommended Protective
      High Pass 90 Hz high-pass (24 dB/oct) for 8Ω direct or any 70V or 100V tap setting
      Power Capacity
      (at low-Z) 40 Watts Continuous Program Power
      20 Watts Continuous Pink Noise
      Input Connector Bare wire inside protected in touch-proof wiring compartment.
      Tap Selector Rotary switch accessible from side of backcan
      Materials Steel rear enclosure, front baffle, and perforated grille
      Grille Color White
      Safety Agency Suitable for use in air handling spaces certified per UL1480A, Speakers for Commercial and Professional Use; UL2043, Standard for Fire Test for Heat and Visible Smoke Release for Discrete Products Installed in Air-Handling Spaces; NFPA90 & NFPA70; S7232/UL Listed, Signaling Speaker.
      Dimensions 607 x 607 x 103 mm (23.9 x 23.9 x 4.1 in)
      Net Weight 7.1 kg (15.7 lbs)
      Shipping Weight 8.3kg ea; 16.5 kg per pair-pack (18.3 lbs ea; 36.4 lbs per pair-pack)
      Ceiling Cutout Size No cutout required. Speaker drops into ceiling grid
      Suspension / Safety-Seismic Attachment Points Two tabs on back baffle, plus 4 holes in corners

    Spécifications techniques
    • Réference unique.LCT-81C-T-Low-Profile-Lay-In-Ceiling-Tile-Loudspeaker
    • Famille de produitsInstalled Sound
    • Groupe de produitsCeiling Speakers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-06-22
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC000682
    • Nom ETIMLoudspeaker set
    • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Code UNSPSC4511
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers