L'enceinte pour écran de cinéma 3 voies JBL 4253, qui fait partie de la série Cinema, offre la fidélité et les performances synonymes du nom JBL à un prix compétitif pour les propriétaires de cinéma soucieux des coûts qui cherchent à offrir une expérience haut de gamme tout en tirant le meilleur parti de leur investissement.
Le 4253 de 800 watts est optimisé pour les théâtres de petite et moyenne taille, offrant des SPL élevés et couvrant des salles jusqu'à 85 pieds (26 m).
Le 4253 est conçu pour un déploiement et un fonctionnement sans tracas, s'intégrant parfaitement à l'ensemble de la série JBL Cinema, qui comprend deux subwoofers et un surround haute puissance. Les haut-parleurs sont disponibles en tant que systèmes complets ou en tant que modules individuels M/HF et LF dans des boîtiers séparés.
Combinez les haut-parleurs et les sous-marins de la série Cinema avec le processeur de cinéma JBL CPi2000 et les amplificateurs Crown XLC pour créer une solution de son cinéma entièrement intégrée.
Fonctionnalités
Plus de détails
Un son premium sans le prix premium
Avec la série Cinema, il n'a jamais été aussi facile de profiter du son époustouflant d'un système de cinéma JBL. Les haut-parleurs d'écran 4253 offrent une sortie SPL élevée et une large couverture, garantissant une expérience sonore palpitante à chaque siège. Ajoutez des enceintes 8102 pour une couverture complète ; associez-le aux subwoofers JBL Cinema Series 3181F et 4281F pour une extension des basses supérieure.
Solide comme le roc et fiable
Faites confiance à la série Cinema pour fournir des performances optimales tout au long de la durée de vie de votre investissement : les systèmes sont conçus pour une efficacité globale supérieure ; le circuit de protection du transducteur assure une stabilité à long terme.
Déployez facilement, comme bon vous semble
La série Cinema est conçue pour une configuration et un fonctionnement simplifiés du système dans une gamme de configurations. Les haut-parleurs d'écran 4253 offrent des modes d'entraînement passif et bi-amplifié et sont disponibles sous forme de systèmes complets ou de modules M/HF et LF individuels dans des boîtiers séparés. Le matériel de l'armoire est conçu pour une polyvalence maximale, avec des bornes d'entrée sur le dessus du boîtier et des connecteurs de borne de connexion. Complétez votre système avec les surrounds 8102 et le processeur cinéma CPi2000.
Surveiller la santé du système
Des diagnostics précis aident à maintenir votre système à des performances optimales : les amplificateurs Crown XLC surveillent l'état de l'amplification et des charges des haut-parleurs via des systèmes de contrôle et TMS tiers lorsqu'ils sont utilisés avec le processeur JBL CPi2000 ; les indicateurs du panneau avant surveillent les statistiques clés telles que le signal, l'écrêtage, le fonctionnement ponté, la mise en veille et les pannes.
Construire un système de son intégré
Complétez votre système audio de cinéma JBL avec le processeur de cinéma JBL CPi2000, qui offre une amélioration audio comprenant le DSP, le réglage de l'égaliseur de pièce, le contrôle du volume et la détection des défauts du système. Le CPi2000 propose des préréglages de haut-parleurs de la série Cinema pour un meilleur son et de meilleures performances et un déploiement plus facile, et peut envoyer l'état de l'amplificateur et des haut-parleurs à un système de contrôle central TMS (Theater Management System).
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |