Enceinte murale élégante et discrète
Le haut-parleur mural à deux voies SLP14/T offre un son riche et détaillé à large plage et une couverture large et cohérente dans un boîtier élégant et discret, grâce à un complément de haut-parleur coaxial de 4 pouces qui offre le son légendaire que JBL est connu pour. Le SLP14/T est une base idéale pour une gamme d'applications : il dispose d'un transformateur multi-prises de 25 watts pour une utilisation dans des systèmes 70 V/100 V, et est commutable pour un fonctionnement direct de 8 ohms. Ce haut-parleur robuste offre une gestion de la puissance de 50 watts, offrant un son propre et clair à n'importe quel volume.
L'installation est rapide et facile grâce au support mural coulissant inclus ; La couverture inclinée à 15° permet un montage encastré contre un mur. Une housse anti-pluie incluse protège le compartiment terminal dans les applications extérieures. Cette enceinte aux finitions élégantes, lauréate de prix de design internationaux pour l'excellence du design industriel, complète n'importe quel décor et est disponible en finition noire ou blanche.
Le JBL SLP14/T élégant et au son exceptionnel est parfait pour les lieux tels que les restaurants haut de gamme, les hôtels, les centres de villégiature, les magasins de détail et toute application d'installation nécessitant un look discret mais élégant.
Caractéristiques
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |