Publier vos produits
Control 24CT Micro Plus Background Music  Ceiling Loudspeaker

Control 24CT Micro Plus Background Music Ceiling Loudspeaker

Traduit par Google,

Haut-parleur de plafond de musique de fond
Le Control 24CT MicroPlus est un haut-parleur de plafond compact, offrant un son complet et de haute qualité pour la musique de fond et les systèmes de musique et de radiomessagerie.

CARACTÉRISTIQUES

  • Couverture extrêmement large à 150°.
  • Réponse en fréquence lisse.
  • Le réseau croisé avancé offre une couverture très uniforme dans toute la zone d'écoute.
  • Composants : haut-parleur de graves de 115 mm (4,5 pouces), cône en graphite moulé par injection avec contour en caoutchouc butyle. Tweeter en polycarbonate de 12 mm (0,5 po) pour une réponse étendue.
  • Comprend un transformateur multiprise de 25 W pour les systèmes 70 V/100 V.
  • Faible profondeur de 105 mm (4,1 pouces) à partir de l'arrière du déflecteur.
  • Emballé avec grille, backcan et rails de carrelage pour une installation rapide et un stockage facile par le revendeur.

Mots-clés : Harman

Spécification
  • SPECIFICATIONS
    Frequency Range 80 Hz - 25 kHz
    Power Capacity 30 W Continuous Program Power; 15 W Continuous Pink Noise
    Transformer Taps 70 V: 25 W, 12 W, 6 W taps
    100 V: 25 W, 12 W taps
    Nominal Sensitivity 85 dB SPL @ 1 m (3.3 ft)
    Crossover Frequency 3.5 kHz, 3rd order low-pass plus 3rd order high-pass with conjugate
    Rated Maximum SPL 99 dB @ 1 m (3.3 ft), 25 W tap
    Low Frequency 115 mm (4.5 in) IMG (injection molded graphite), 24 mm (1 in) voice coil
    High Frequency 12 mm (0.5 in) polycarbonate

Spécifications techniques
  • Réference unique.Control-24CT-Micro-Plus-Background-Music-Ceiling-Loudspeaker
  • Famille de produitsInstalled Sound
  • Groupe de produitsCeiling Speakers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-06-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
  • Classification IFCObjet
  • Code ETIMEC000682
  • Nom ETIMLoudspeaker set
  • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Code UNSPSC4511
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Titre OmniClassLoudspeakers