Publier vos produits
Control 25-1 Compact Indoor/Outdoor Background/Foreground Speaker
Control 25-1 Compact Indoor/Outdoor Background/Foreground Speaker
Control 25-1 Compact Indoor/Outdoor Background/Foreground Speaker
Control 25-1 Compact Indoor/Outdoor Background/Foreground Speaker

    Control 25-1 Compact Indoor/Outdoor Background/Foreground Speaker

    Traduit par Google,

    Haut-parleur d'arrière-plan/avant-plan intérieur/extérieur compact
    Le Control® 25-1 est un haut-parleur bidirectionnel de 5 pouces avec un caractère sonore riche, une large couverture, une dispersion constante, un montage polyvalent et un look contemporain de haute conception qui s'intègre dans une large gamme de décors. Cela fait de Control 25-1 un excellent choix pour une grande variété d'applications, y compris les magasins de détail, les restaurants, les clubs de santé, les parcs à thème, les établissements d'enseignement, l'hôtellerie, les cafés musicaux, les lieux de loisirs et partout où un haut rendement intérieur/ Un haut-parleur extérieur pour la musique de premier plan/d'arrière-plan (et/ou d'appel) est requis.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Composants : • Woofer 5-¼" avec cône en fibre de verre tissée • Tweeter à membrane PEI 3/4" avec refroidissement par fluide
    • Apparence contemporaine et design
    • Matériel de montage InvisiBall® intégré*, plus support en U disponible
    • Boîtier et transducteurs résistants aux intempéries
    • Large couverture 100° x 100°
    • Gestion de la puissance de 100 watts (programme de 200 watts) en réglage direct de 8Ω, plus transformateur multiprise intégré de 30 watts 70V / 100V.
    • Caractère sonore haute fidélité avec une large réponse en fréquence de 60 Hz à 20 kHz.

    Mots-clés : Harman

    Spécification
    • SPECIFICATIONS
      Frequency Range (-10 dB) 60 Hz to 20 kHz
      Frequency Response (+/-3 dB) 85Hz - 17 kHz
      Power Rating 200 W Continuous Program (2 hrs) 
      100 W (400W peak), Continuous Pink Noise (2 hrs) 
      75 W (300W peak) Continuous Pink Noise (100 hrs)
      Maximum Input Voltage 25.3 V RMS (2 hrs), 50.6 V peak
      Maximum SPL 110 dB ave. Continuous Pink Noise (116 dB peak)
      Sensitivity 90 dB, 1W/1m (ave. 100 Hz – 10 kHz)
      Coverage Angle 100° x 100°
      Directivity Factor (Q) 6.04 (averaged 1kHz – 16kHz)
      Directivity Index (DI) 7.6dB (averaged 1kHz – 16kHz)
      Nominal Impedance 8 ohms (THRU setting)
      Crossover Type 2nd order low-pass, 3rd order high-pass
      Transformer Taps 70V: 30W, 15W, 7.5W, 3.7W 
      100V: 30W, 15W, 7.5W 
      Insertion Loss <0.94 dB at any tap setting 
      Thru Setting: 8Ω nominal
      Recommended Protective
      High-Pass 60 Hz high-pass (24 dB/oct) (for 8Ω operation and for all 70V/100V taps settings).
      Low Frequency Driver 135 mm (5.25 in), woven-fiberglass cone with pure butyl rubber surround with Weather-Edge frame protection, high-temp fiberglass voice coil former, high-temp voice coil wire, optimized cone geometry, linear suspension spider, and FEA optimized motor structure.
      High Frequency Driver 19 mm (0.75 in) PEI diaphragm, low-viscosity ferro-magnetic fluid, and lightweight Kapton™ voice coil former.
      Enclosure Material High Impact Polystyrene (HIPS), painted with highly-UV resistant paint on white (-WH) version for maximum UV fade resistance.
      Grille Highly zinc-plated, finished in durable TGIC polyester powder coating. MTC-25WMG-1 (&-WH) available with WeatherMax™ multi-layer foam and tight-weave mesh vapor barrier backing.
      Installation InvisiBall wall-mounting system included. Two 6 mm attachment points (on top and bottom) for optional MTC-25UB-1 (&-WH) U-bracket. Secondary safety attachment loop point on back panel.
      Environmental IP-44 per IEC529 (IP-55 when installed with the optional MTC-25WMG-1 WeatherMax™ grille and either MTC-PC2 or MTC-PC3 panel cover.) Exceeds MilSpec 810 for humidity, salt-spray, temperature & UV. Passes MilStd-202F for salt spray and ASTM G85 for acid-air plus salt spray. Optional MTC-25WMG-1 WeatherMax™ grille for breaking up driving rain and for especially difficult environments.
      Termination Screw-down terminal strip, zinc-plated copper based, nickel-plated metal screws and washers. Accepts up to 9 mm outside 4 mm inside open lugs (#6, #8, or #10 lug), plus bare wire (up to 12 AWG / 2.5 mm2). Optional MTC-PC2 and MTC-PC3 protective panel covers available to provide sealed entrance for additional weather protection.
      Agency Rating ROHS-compliant; Transformer UL Recognized per UL1876
      Colors Black (RAL9004) or white (-WH, RAL9016)
      Dimensions (H x W x D) 243 x 188 x 145 mm (9.6 x 7.4 x 5.7 in); 203 mm (8.0 in) deep total when mounted on InvisiBall wall-mount bracket.
      Net Weight 3.4 kg (7.5 lbs)
      Shipping Weight 8.16 kg (18 lbs) for the pair-pack (for 2 speakers)
      Included Accessories InvisiBall™ wall-mounting system), 6 mm x 100 mm hex key
      Optional Accessories MTC-25UB-1 – Yolk-type U-bracket (&-WH) 
      MTC-25WMG-1 – WeatherMax grille with backing (&-WH) 
      MTC-28/25CM – Ceiling-Mount InvisiBall adapter (&-WH)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Control-25-1-Compact-Indoor-Outdoor-Background-Foreground-Speaker
    • Famille de produitsInstalled Sound
    • Groupe de produitsSurface Mount Speakers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-06-22
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC000682
    • Nom ETIMLoudspeaker set
    • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Code UNSPSC4511
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers