Publier vos produits
AC18/26 /95 - Compact 2-way Loudspeaker with 1 x 8” LF
AC18/26 /95 - Compact 2-way Loudspeaker with 1 x 8” LF
AC18/26 /95 - Compact 2-way Loudspeaker with 1 x 8” LF

    AC18/26 /95 - Compact 2-way Loudspeaker with 1 x 8” LF

    Traduit par Google,

    Enceinte 2 voies compacte avec 1 x 8" LF - AC18/26/95

    Systèmes de haut-parleurs 2 voies à haut rendement alliant flexibilité et haute fidélité

    CARACTÉRISTIQUES

    • 1" Exit Compression Driver Coverage PT™ Waveguide
    • Transducteur LF 205 mm (8 pouces)
    • Boîtier compact
    • Programme 500W
    • Deux connecteurs Neutrik NL4 plus borne à vis
    • Points de fixation pour support en U en option, support de type OmniMount ® tiers et accessoire de montage sur pied


    Spécifications techniques
    • Réference unique.AC18-26-95-Compact-2-way-Loudspeaker-with-1-x-8-LF
    • Famille de produitsInstalled Sound
    • Groupe de produitsPoint Source Speakers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC000682
    • Nom ETIMLoudspeaker set
    • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Code UNSPSC4511
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers