Publier vos produits
COL600 Slim Column Loudspeaker
COL600 Slim Column Loudspeaker
COL600 Slim Column Loudspeaker
COL600 Slim Column Loudspeaker
COL600 Slim Column Loudspeaker

    COL600 Slim Column Loudspeaker

    Traduit par Google,

    Le JBL COL600 est un élégant haut-parleur colonne mince de 24 pouces (600 mm) qui offre une large couverture horizontale et verticale étroite, avec une inclinaison intégrée de 10° vers le bas, offrant une couverture optimale pour la plupart des zones d'écoute tout en permettant au haut-parleur à installer à plat contre le mur. Le design mince et compact, lauréat de prix internationaux de design pour l'excellence du design industriel, complète pratiquement n'importe quel décor architectural.

    Une combinaison de design élégant et de performances exceptionnelles rend le COL600 idéal pour une grande variété d'applications, telles que les salles de conférence/réunion, les amphithéâtres, les magasins de détail, les halls, les espaces de transit, les applications de remplissage, l'audio pour la vidéo et d'autres applications où les dimensions sont minces. , un design compact et des performances élevées sont souhaités.

    Deux woofers de piste de course de 5 pouces x 2,25 pouces offrent une zone de rayonnement maximale dans un format de colonne. Le tweeter est situé en haut du réseau pour une couverture moins obstruée de l'espace d'écoute et est orienté vers le bas, permettant une couverture inclinée vers le bas, même avec le boîtier à plat contre le mur. La faible profondeur de l'armoire de 3,7 pouces (93 mm) est admissible aux projets ADA (Americans with Disabilities Act) lorsqu'elle est installée avec l'arrière de l'armoire au ras du mur.

    Un transformateur multiprise de 20 watts permet une utilisation sur des lignes d'enceintes distribuées de 70 V ou 100 V, tandis que l'enceinte est commutable pour un fonctionnement direct de 8 ohms avec une puissance admissible de 80 W en continu (320 W en crête, 2 heures). Le 70 Hz à 20 La gamme de fréquences kHz offre un son propre et clair pour la musique ou la parole.

    L'installation polyvalente est assurée par deux supports en L inclus, qui peuvent être installés soit sur les panneaux supérieur et inférieur (pour l'orientation horizontale du panoramique), soit sur les panneaux latéraux gauche et droit. Les deux emplacements permettent une installation près du mur. De plus, un support mural pivotant (panoramique)/inclinable à profil bas est également inclus, pour ajouter jusqu'à 10° d'inclinaison vers le bas à l'orientation de l'enceinte (en plus de l'inclinaison intégrée de 10° vers le bas lorsque l'enceinte est installé à plat contre le mur).

    Le COL600 a un indice IP54 (selon IEC60529) pour la protection contre la pénétration de poussière ou d'eau. Les haut-parleurs sont traités à l'eau, la grille est dotée d'un support à eau et un couvercle est inclus pour protéger les bornes d'entrée. Disponible en noir (JBL-COL600-BK) ou blanc (JBL-COL600-WH).

    Caractéristiques

    • Deux woofers de piste de 5 x 2,25 pouces et un tweeter de 1 pouce
    • 24 pouces de hauteur avec une profondeur d'armoire peu profonde de 3,7 pouces
    • Large couverture horizontale de 160° et verticale focalisée de 110°
    • Inclinaison de 10° vers le bas pour viser à couvrir la plupart des zones d'écoute sans nécessiter une inclinaison physique du boîtier
    • Gestion de la puissance de bruit rose continu de 80 W (crête de 320 W)
    • Plage de fréquences de 70 Hz à 20 kHz
    • Transformateur multiprise intégré 20 W 70 V/100 V, plus entrée directe 8 ohms.
    • SPL de crête de 111 dB (105 dB en continu), 2 heures
    • Tweeter près du haut de la colonne pour une couverture dégagée de l'espace d'écoute
    • Supports de montage polyvalents inclus – les deux

    Applications courantes

    L'enceinte colonne fine JBL COL600 est idéale pour une grande variété d'applications, telles que les salles de conférence/réunion, les amphithéâtres, les magasins de détail, les halls, les espaces de transit, les applications de remplissage, l'audio pour la vidéo et d'autres applications où une conception mince et compacte et une hauteur élevée la performance est souhaitée.

    Spécification
    • Dimensions (H x W x D): 598 x 102 x 93 mm (23.6 x 4.1 x 3.7 inches)

      Net Weight: 3.5 kg (7.8 lbs) each

      Shipping Weight: 4.5 kg (10.0 lbs) each (packed 1 speaker per carton)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.col600-slim-column-loudspeaker
    • Famille de produitsColumn Speakers
    • Groupe de produitsCOL Slim Column Loudspeakers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-04-12
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC000682
    • Nom ETIMLoudspeaker set
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers