Publier vos produits
CBT 1000 Constant Beamwidth Technology ™ Adjustable Coverage Line Array Column
CBT 1000 Constant Beamwidth Technology ™ Adjustable Coverage Line Array Column
CBT 1000 Constant Beamwidth Technology ™ Adjustable Coverage Line Array Column
CBT 1000 Constant Beamwidth Technology ™ Adjustable Coverage Line Array Column
CBT 1000 Constant Beamwidth Technology ™ Adjustable Coverage Line Array Column

    CBT 1000 Constant Beamwidth Technology ™ Adjustable Coverage Line Array Column

    4.3 sur 5 étoiles4.3(6 Avis)
    Traduit par Google,

    Constant Beamwidth Technology ™ Colonne Line Array à couverture réglable avec couverture verticale asymétrique et couverture horizontale conique
    S'appuyant sur notre percée très réussie Constant Beamwidth Technology ™, le CBT1000 représente la prochaine génération de cohérence de contrôle de modèle utilisant une couverture verticale réglable et un guide d'ondes horizontal conique pour augmenter la polyvalence de viser la couverture du haut-parleur pour mapper plus précisément la géométrie de la pièce dans une grande variété d'espaces d'écoute.

    CARACTÉRISTIQUES

    • La couverture verticale asymétrique envoie plus de son vers une zone éloignée de la pièce pour rendre les niveaux sonores d'avant en arrière plus cohérents.
    • Composants : Vingt-quatre (24) tweeters à dôme souple extra-haute puissance de 25 mm (1 po) et six (6) haut-parleurs BF à grande excursion de 165 mm (6-1/2 po) disposés coaxialement.
    • La Constant Beamwidth Technology™ offre une directivité constante jusqu'aux fréquences les plus élevées et réduit les lobes hors couverture.
    • La couverture du motif vertical est réglable individuellement sur une plage de quatre (4) angles de « motif vers le haut » et de quatre (4) angles de couverture « motif vers le bas » pour un total de seize (16) combinaisons de couverture différentes, le tout sans l'utilisation d'un traitement DSP externe. .
    • Le guide d'ondes horizontal conique en instance de brevet fournit une dispersion horizontale variable en continu (très large pour une courte portée, plus étroite pour une longue portée) offrant une couverture supérieure dans les coins avant et arrière d'une pièce.
    • Couverture de pièce à haut-parleur unique à SPL élevé, avec peu d'éclaboussures et une forte réponse des basses jusqu'à moins de 40 Hz.
    • La voix commutable offre une réponse plate en mode musique ou un pic de présence de milieu de gamme en mode parole.
    • Support mural pivotant (panoramique)/inclinable inclus.

    Mots-clés : Harman

    Spécification
    • SPECIFICATIONS
      Components Six (6) 165 mm (6.5 in) LF drivers Twenty-four (24) 25 mm (1 in) HF drivers
      Frequency Range (-10 DB) 45 Hz – 20 kHz
      Sensitivity (2.83V@ 1m) 102 dB (at highest sensitivity setting: “Point” pattern up, “Point” pattern down, “Speech” voicing, in free space); 95 dB (at lowest sensitivity setting: “Medium” pattern up,“Downfill” pattern down, “Music” voicing in free space)
      Nominal Impedance 4 ohms (4 ohms above 1 kHz; 8 ohms below 800 Hz)
      Power Capacity 1500 W (6000 W peak), 2 hrs; 1000 W (4000 W peak), 100 hrs
      Maximum Input Voltage 65.0 Volts RMS (2 hrs), 130.0 Volts Peak
      Max SPL Highest directivity setting: (“Point” pattern up, “Point” pattern down) with “Speech” voicing: 131 dB continuous average pink noise, 134 dB continuous program, 137 dB Peak
      Max SPL Highest directivity setting: (“Point” pattern up, “Point” pattern down) with “Music” voicing: 127 dB continuous average pink noise, 130 dB continuous program, 133 dB peak
      Max SPL Lowest directivity setting: (“Medium” pattern up, “Downfill” pattern down) with “Speech” voicing: 128 dB continuous average pink noise, 131 dB continuous program, 134 dB peak
      Max SPL Lowest directivity setting: (“Medium” pattern up, “Downfill” pattern down) with “Music” voicing: 124 dB continuous average pink noise, 127 dB continuous program, 130 dB peak
      Vertical Coverage Settings Coverage is effective (frequency response similar) beyond the traditional -6 dB coverage angles. This is especially useful in compensating for differences in listening distances. Figures show both the -6 dB and -12 dB coverage angles (at 3 kHz). Angles are in reference to cabinet aiming axis. Pattern UP Settings: “Point”: -6dB @ +7°, -12 dB @ +12° “Tight”: -6dB @ +9°, -12 dB @ +15° “Narrow”: -6dB @ +10°, -12 dB @ +20° “Medium”: -6dB @ +13°, -12 dB @ +24° Pattern DOWN Settings: “Point”: -6dB @ -7°, -12 dB @ -12° “Narrow”: -6dB @ -10°, -12 dB @ -20° “Broad”: -6dB @ -17°, -12 dB @ -28° “Downfill”: -6dB @ -20°, -12 dB @ -35°
      Horizontal Coverage -pending Tapered Horizontal Waveguide continuously variable. Long-throw (top) section: 100° Middle section: 130° Short-throw (bottom) section: 160°
      Recommended High-Pass 35Hz, 24 dB/oct or greater
      Low Frequency Drivers 6 pcs, 165 mm (6.5 in) drivers, lightweight neodymium motors, 50 mm (2.0 in) diameter voice coils, copper-capped pole tips to minimize flux modulation and linearize inductance, 16 mm (0.63 in) long coil for high linear drive and high power handling, damped blended textile surround, coated cones for moisture, UV and salt resistance. Magnetically shielded.
      High Frequency Drivers 24 pcs, 25 mm (1 in) drivers, neodymium, encased magnet and coated diaphragm for moisture, UV, and salt resistance.
      Enclosure Fiberglass reinforced ABS cabinet, powder coated 1050 aluminum grille
      Outdoor Capability IP-55 rated, per IEC529, when installed with optional MTC-PC2 cover. ASTM G85 for acid-air/salt-spray (200 hrs.).
      Colors Black (RAL9004) or White (-WH) (RAL9016)
      Insert Points 14 individual M8 inserts on back panel (20 mm deep) for use with swivel (pan)/tilt bracket(s), forged-shoulder steel eyebolts, swivel rings, and after-market third-party brackets, plus 4 individual M8 inserts on top and 4 on bottom of cabinet end-caps.
      Mounting Included two-part swivel (pan)/tilt wall bracket provides continuously variable +/- 45 degree left-right swivel aiming (at no up/down tilt – see Bracket Guide for maximum swivel range at various up/down tilt angles), +/- 15 degree tilt in 1 degree fixed increment points. Fourteen (14) threaded mounting points located on back panel of cabinet conform to industry standard rectangular 127 x 70 mm (5.0 x 2.75 in) pattern for legacy OmniMount® and other compatible third-party brackets. Four (4) threaded mount points on the top end-cap and four (4) on the bottom end-cap. Threaded mounting points can be utilized for suspension. (Always use multiple mounting points.)
      Dimensions (H x W x D): 1020 mm x 250 mm x 345 mm (40.2 x 9.9 x 13.6 in)
      Net Weight (cabinet): 24.5 kg (54 lbs)
      Shipping Weight 38.6 kg (85 lbs)
      Included Accessories Two-piece swivel (pan)/tilt wall bracket
      Optional Accessories MTC-PC2 terminal panel cover MTC-CBT1K-ACC1 Accessory kit includes: 2 pcs MTC-CBT-FM3 flush-mount brackets 1 pc MTC-CBT-OS3 offset bracket (for CBT 1000+1000E array – works in conjunction with CBT 1000E’s included Coupler Plate for locating CBT 1000E extension cabinet above CBT 1000 instead of below it) MTC-CBT-SUS3 CBT Series suspension bracket kit (2 pcs included to provide top and bottom attachment points)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.CBT-1000-Constant-Beamwidth-Technology-Adjustable-Coverage-Line-Array-Column
    • Famille de produitsInstalled Sound
    • Groupe de produitsLine Array Speakers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-06-22
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC000682
    • Nom ETIMLoudspeaker set
    • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Code UNSPSC4511
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers