Publier vos produits
Control 19CS In-Ceiling Subwoofer
Control 19CS In-Ceiling Subwoofer
Control 19CS In-Ceiling Subwoofer

    Control 19CS In-Ceiling Subwoofer

    Traduit par Google,

    Caisson de basses au plafond
    Le Control 19CS utilise des technologies propriétaires avancées pour produire des basses puissantes à partir d'un profil bas
    conception au plafond.

    CARACTÉRISTIQUES

    • La conception unique Nested Chamber ™ et la conception de port Linear Dynamic Aperture ™ offrent une sortie élevée à partir d'un boîtier compact.
    • La protection contre les surcharges SonicGuard™ exclusive de JBL permet des niveaux opérationnels plus élevés et une meilleure fiabilité du système.
    • Composant : Entraînement à longue excursion de 200 mm (8 po).
    • Emballé avec grille, backcan et rails de carrelage pour une installation rapide et un stockage facile.
    • Méthode d'installation et de connexion de fil simple.

    Mots-clés : Harman

    Spécification
    • SPECIFICATIONS
      Frequency Range 42 Hz - 200 Hz
      Power Capacity 200 W Continuous Program Power
      Nominal Sensitivity 95 dB SPL, 1W @ 1 m (3.3 ft) in ceiling near corner (π/2) 89 dB SPL, 1W @ 1 m (3.3 ft) in center of ceiling (2π)
      Nominal Coverage Angle 180° conical coverage
      Rated Maximum SPL 115 dB @ 1 m (3.3 ft) in ceiling near corner (π/2)
      Nominal Impedance 8 ohms
      Low Frequency 200 mm (8.0 in) Polypropylene cone. 
      38 mm (1.5 in) coil on aluminum former
      Enclosure Material Backcan: Formed steel Baffle/Rim: Medium impact polystyrene, fire rated UL94V-0
      Overload Protection Full-range power limiting to protect network and transducers. (On Control 19CS, not on Control 19CST)
      Terminations Removable locking connector with screw-down terminals. 2 input terminals and 2 loop-thru output terminals. Max. wire size 12 AWG (2.5 mm2)
      Safety Agency Rating In accordance with IEC60849 / EN60849. Suitable for use in air handling spaces, per U.L.-2043, U.L.-1480, NFPA90, NFPA70A.
      Outside Dimensions (H x Dia) 345 x 345 mm (13.6 x 13.6 in) 318 mm (12.5 in) front of ceiling tile to 
      back of backcan
      Cutout Size (H x W) 305 mm (12.0 in)
      Net Weight (ea) 5.5 kg (12 lb
      Shipping Weight (pair) Control 19CS: T12.7 kg (28 lb)
      Control 19CST: 14.3 kg (32 lb)
      Included Accessories C-shaped support backing plate 2 tile support rails (fits both 2 x 4 ft or 600 x 1200 mm tiles) Cutout template Paint shield Removable locking wiring connector

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Control-19CS-In-Ceiling-Subwoofer
    • Famille de produitsInstalled Sound
    • Groupe de produitsCeiling Speakers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-06-22
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC000682
    • Nom ETIMLoudspeaker set
    • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Code UNSPSC4511
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers