Publier vos produits
Control 31 Two-Way High-Output Indoor-Outdoor Monitor Speaker
Control 31 Two-Way High-Output Indoor-Outdoor Monitor Speaker
Control 31 Two-Way High-Output Indoor-Outdoor Monitor Speaker

    Control 31 Two-Way High-Output Indoor-Outdoor Monitor Speaker

    Traduit par Google,

    Haut-parleur de contrôle intérieur-extérieur bidirectionnel à haut rendement

    CARACTÉRISTIQUES

    • Composants : • Haut-parleur LF à cône en fibre de verre tissée de 250 mm (10 po) avec bobine acoustique de 52 mm (2 po). • Pilote de compression 2414H-C à haut rendement avec sortie de 25 mm (1 po), conception unique (brevetée) et diaphragme en polymère haute température.
    • Capacité de 250 watts (en réglage 8 Ω), plus transformateur de 150 watts pour les lignes distribuées 70 V ou 100 V, avec dérivation 8 Ω.
    • Bande passante étendue, réponse en fréquence extrêmement fluide
    • Conception hautement adaptée à l'extérieur avec grille multicouche WeatherMax™ incluse et grille de kit marin en option pour les environnements salins.
    • Couverture symétrique 110° x 110°.
    • Comprend le matériel de montage InvisiBall® plus dix points de fixation de 6 mm pour la suspension et un support en U en option.
    • Couvercle de panneau d'entrée scellé inclus et bornes d'entrée vissées pour une connexion sécurisée.

    Mots-clés : Harman

    Spécification
    • SPECIFICATIONS
      Frequency Range (-10 dB) 33Hz – 19kHz
      Frequency Response (±3 dB) 42Hz – 14kHz
      Power Ratings 250 W (1000 W peak), 2 hrs.
      200 W (800 W peak), 100 hrs.
      Maximum SPL @ 1m 116 dB continuous (123 dB peak)
      Nominal Sensitivity 92 dB
      Coverage Angle 110° x 110°
      Directivity Factor (Q) 5.7, averaged 500 Hz to 10 kHz
      Directivity Index (DI) 7.3 dB, averaged 500 Hz to 10 kHz
      Nominal Impedance 8 ohms
      Crossover Type 2nd order low-pass, 2nd order high-pass, plus conjugate shaping circuitry.
      Transformer Taps 70V: 150W, 75W, 38W, 19W
      100V: 150W, 75W, 38W 
      Insertion Loss: <0.65 dB at any tap setting
      Thru Setting: 8Ω nominal
      Recommended High-Pass Protective 40 Hz high-pass (24 dB/oct) for any transformer tap and for 8Ω operation
      Low Frequency 250 mm (10 in) woven-fiberglass cone with pure butyl rubber surround, 52 mm (2 in) voice coil on high-temperature fiberglass voice coil former, optimized cone geometry, linear suspension spider, FEA-optimized motor construction, aluminum ring on pole piece.
      High Frequency JBL 2414H-C compression driver with 25 mm (1 in) diaphragm and voice coil diameter, high temperature polymer diaphragm, JBL-patented design, fluid-cooled.
      Enclosure Material High impact Polystyrene (HIPS) with 10% glass fill plus patent-pending internal 5 mm foamed polyurethane secondary mold for additional cabinet density.
      Grille Zinc-plated and thermoset-composite coated steel, WeatherMax™ multi-layer foam with tight-weave mesh vapor barrier.
      Installation InvisiBall wall-mounting system included. Ten 6 mm attachment points on cabinet for suspending or for optional U-bracket. One 6 mm secondary safety attachment point (for forged shoulder steel eyebolt, not included) on back panel.
      Environmental IP-55 per IEC529. Exceeds MilSpec 810 for humidity, salt-spray, temperature & UV. Passes MilStd-202F for salt spray. Optional MTC-30MK marine-kit grille increases longevity in highly corrosive environments.
      Termination Screw-down terminal strip, zinc-plated copper based, nickel-plated metal screws and washers. Accepts up to 9 mm outside 4 mm inside open lugs (#6, #8, or #10 lug), plus bare wire (up to 12 AWG / 2.5 mm2).
      Agency Rating Transformer is listed per UL1876
      Colors Black (RAL9004) or white (-WH, RAL9003)
      Dimensions 593 x 372 x 345 mm (23.3 x 14.6 x 13.5 in)
      Weight (ea) 18.8 kg (41.5lb)
      Shipping Weight (ea) 22.0 kg (48.5 lb)
      Included Accessories 1 pc MTC-PC2 input panel cover, InvisiBall wall-mounting system, 6 mm x 305 mm InvisiBall hex wrench.
      Optional Accessories MTC-30MK Marine-Kit Grille in black or white (-WH), consisting of grille and protective covers for baffle screws. MTC-30CM (&-WH) Ceiling-Mount Adapter for installing speaker down from the ceiling. MTC-30UB (&-WH) U-Bracket

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Control-31-Two-Way-High-Output-Indoor-Outdoor-Monitor-Speaker
    • Famille de produitsInstalled Sound
    • Groupe de produitsSurface Mount Speakers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-06-22
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC000682
    • Nom ETIMLoudspeaker set
    • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Code UNSPSC4511
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers