Publier vos produits
AW266-LS - High Power 2-Way All Weather Loudspeaker with 1 x 12" LF for Life Safety Applications
AW266-LS - High Power 2-Way All Weather Loudspeaker with 1 x 12" LF for Life Safety Applications
AW266-LS - High Power 2-Way All Weather Loudspeaker with 1 x 12" LF for Life Safety Applications
AW266-LS - High Power 2-Way All Weather Loudspeaker with 1 x 12" LF for Life Safety Applications

    AW266-LS - High Power 2-Way All Weather Loudspeaker with 1 x 12" LF for Life Safety Applications

    Traduit par Google,

    Haut-parleur tous temps 2 voies haute puissance avec 1 x 12" LF pour les applications de sécurité des personnes - AW266-LS

    L'AW266-LS est un système de haut-parleurs large bande 2 voies haute puissance et léger composé d'une double bobine acoustique JBL Differential Drive et d'un pilote basse fréquence 2262H 300 mm (12 pouces) et d'un haut-parleur haute fréquence 2432H 38 sortie mm (1,5 po), pilote de compression à bobine mobile de 75 mm (3 po). Le guide d'ondes à transition progressive grand format offre une excellente couverture de 60° x 60°. Le système de haut-parleurs peut être utilisé à la verticale ou
    orientation horizontale.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Boîtier entièrement en fibre de verre résistant aux intempéries
    • Conforme EN54-24
    • Couverture 60° x 60°
    • Pilote basse fréquence 2262H Differential Drive®
    • Pilote de compression haute fréquence 2432H
    • Grand guide d'ondes à transition progressive PT™ pour un excellent contrôle du motif et une faible distorsion
    • Disponible en finition grise et noire
    • Transformateur 400 W, 70/100 V inclus
    • Support de montage de type U inclus

    APPLICATIONS

    • Installations sportives
    • Lieux de divertissement thématiques
    • Centres de divertissement en plein air
    • Bateaux de croisière
    • Parcs aquatiques


    Spécifications techniques
    • Réference unique.AW266-LS-High-Power-2-Way-All-Weather-Loudspeaker-with-1-x-12-LF
    • Famille de produitsInstalled Sound
    • Groupe de produitsPoint Source Speakers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC000682
    • Nom ETIMLoudspeaker set
    • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Code UNSPSC4511
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers