Publier vos produits
Control 424LP 4" CRBI™-Equipped Two-Way Coaxial Ceiling Loudspeaker with Low-Profile Enclosure
Control 424LP 4" CRBI™-Equipped Two-Way Coaxial Ceiling Loudspeaker with Low-Profile Enclosure

    Control 424LP 4" CRBI™-Equipped Two-Way Coaxial Ceiling Loudspeaker with Low-Profile Enclosure

    Traduit par Google,

    La JBL Control 424LP est une enceinte de plafond coaxiale deux voies, dotée d'un woofer de 4 pouces et d'un caisson compact, idéale pour les applications où l'espace de plafond est restreint. La technologie CRBI™ intégrée offre un son riche, riche et homogène à 130°, proche de celui de la Control 424C/T. Une grille magnétique intégrale s'intègre parfaitement aux décors modernes ; des grilles noires et carrées sont disponibles en option. Parmi les améliorations mécaniques, on compte des cache-bornes redessinés avec entrées de câbles supérieures et latérales, ainsi qu'une nouvelle conception à oreilles de chien extrêmement fiable, compatible avec une large gamme d'épaisseurs de plafond. Comme tous les modèles Control 400 Enhanced Coverage, la Control 424LP est équipée d'un transformateur compatible avec les applications 70 V/100 V et basse impédance.

    Caractéristiques

    • Woofer de 100 mm (4 pouces) monté coaxialement et tweeter à dôme souple de 19 mm (0,75 pouce)
    • Boîtier à profil bas (< 100 mm de profondeur) pour une installation là où l'espace du plénum de plafond est restreint
    • Technologie CRBI™ pour une couverture uniforme de 130° sur toute la zone d'écoute
    • Transformateur multiprise 70 V/100 V intégré, plus entrée directe 16 ohms
    • Grilles magnétiques intégrales, faciles à peindre
    • Options d'entrée de câble par le haut et par le côté
    • Goujons robustes et adaptables pour une large gamme d'épaisseurs de plafond
    • classé IP33
    Spécification
    • Frequency Range (-10 dB)75 Hz – 18 kHz
      Power Capacity120 W Continuous Program (2 hrs) 60 W (240 W Peak), Continuous Pink Noise (2 hrs) 40 W (160 W Peak) Continuous Pink Noise Power (100 hrs)
      Sensitivity85 dB
      Coverage Angle130° conical
      Maximum SPL (1m)103 dB continuous pink noise (109 dB peak)
      Nominal Impedance16 ohms
      Transformer Taps70 V: 30 W, 15 W, 7.5 W & 3.7 W 100 V: 30 W, 15 W, 7.5 W
      LF Driver100 mm (4 in)
      HF Driver19 mm (0.75 in)
      Dimensions107 mm (4.2 in) H x 253 mm (9.9 in) dia. 98 mm (3.9 in) from bottom of ceiling tile to top of backcan (with wire exit positioned on side of backcan).
      Ceiling Cutout Size224 mm (8.8 in)
      Safety Agency RatingSuitable for use in air handling spaces per UL1480A, UL2043, NFPA90 & NFPA70, S7232/UL Listing, Speakers for Commercial and Professional Use. Listed per CSA C22.2, no. 205 Signal Equipment. In accordance with IEC60849/ EN60849.
      EnvironmentalExceeds Mil Spec 810H for humidity, salt spray, temperature & UV. IP33 rating per EN/IEC 60529 against solid object and water ingress. Compliant with RoHS2 per EN/IEC63000. Operating temperature 0°C to 45°C
      Optional AccessoriesJBL-MTC-426BG black (RAL9004) magnetic round grille JBL-MTC-426SG white (RAL9003) magnetic square grille JBL-MTC-426NC new construction bracket JBL-MTC-426MR mud-ring construction bracket
      ColorStock grille is white (RAL9003), paintable.
      Net Weight (each)3.0 kg (6.7 lbs)
      Shipping Weight (pair packed in carton)10.9 kg (24 lbs)
      SKU NumbersJBL-C424LP
    Spécifications techniques
    • Réference unique.control-424lp-coaxial-ceiling-loudspeaker
    • Famille de produitsInstalled Sound
    • Groupe de produitsCeiling Speakers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC000682
    • Nom ETIMLoudspeaker set
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers