Publier vos produits
Control 442C/T 2.5" Compact Ceiling Loudspeaker
Control 442C/T 2.5" Compact Ceiling Loudspeaker
Control 442C/T 2.5" Compact Ceiling Loudspeaker
Control 442C/T 2.5" Compact Ceiling Loudspeaker

    Control 442C/T 2.5" Compact Ceiling Loudspeaker

    Traduit par Google,

    Le JBL Control 442C/T, qui fait partie de la série phare Control 400 Premium Coverage, est un haut-parleur de plafond compact, doté d'un haut-parleur de 2,5 pouces et d'un boîtier intégré idéal pour une installation dans la plupart des espaces de plénum de plafond.

    Les haut-parleurs de plafond de la série Control 400 bénéficient d'un système de fixation ingénieux qui optimise la sécurité, l'efficacité et la fiabilité. Les couvercles des borniers permettent une entrée de câble pratique par le haut ou le côté et se fixent facilement grâce à des vis imperdables. La conception robuste des œillets de fixation s'adapte à différentes épaisseurs de plafond, garantissant ainsi une grande polyvalence.

    Tous les modèles arborent des éléments de design adaptés aux intérieurs modernes. La grille magnétique pleine face incluse peut être peinte pour une intégration harmonieuse à tout décor, tandis que les grilles noires et carrées disponibles offrent une personnalisation accrue. De plus, le Control 442C/T est compatible avec les applications 70 V/100 V et basse impédance.

    Caractéristiques

    • haut-parleur de 63,5 mm (2,5 pouces)
    • Boîtier intégré idéal pour une installation dans la plupart des plénums de plafond.
    • Transformateur multi-prises 70 V/100 V intégré, plus entrée directe 16 ohms
    • Grilles magnétiques pleine face, faciles à peindre
    • options d'entrée de câble par le haut et par le côté
    • Des cornières robustes et adaptables pour une large gamme d'épaisseurs de plafond
    • Indice de protection IP33
    Spécification
    • Frequency Range (-10 dB)130Hz - 20kHz
      Power Capacity22.5 W (90 W Peak), Cont. Pink Noise (2 hrs.)
      15 W (60 W Peak) Cont. Pink Noise Power (100 hrs.)
      Sensitivity (1m/1W)86dB
      Coverage Angle160° conical
      Maximum SPL (1m)99.5 dB Cont. pink noise (105.5 dB peak)
      Nominal Impedance16Ω
      Transformer Taps70 V: 12 W, 6 W & 3 W
      100 V: 12 W, 6 W
      Drivers60 mm (2.5 in) Full Range driver with paper cone, Rubber surround, CCAW coil
      Ceiling Cutout Size104 mm (4.1 in)
      Dimensions138 mm (5.4 in) H x 131 mm (5.2 in) dia.
      129 mm (5.1 in) from bottom of ceiling tile to top of backcan
      Safety Agency RatingSuitable for use in air handling spaces per UL 2043, NFPA 90A & NFPA 70, CSA C22.2 no. 205 listed. Listing per UL 1480A Speakers for Commercial and Professional Use. UL registered Transformer.
      EnvironmentalIP rating: IP33 per EN/IEC 60529.
      Operating temperature: 0° C to 45 °C.
      Optional AccessoriesJBL-MTC-442BG black (RAL9004) round grille
      JBL-MTC-442SG white (RAL9003) square grille
      JBL-MTC-442NC new construction bracket
      JBL-MTC-442MR mud-ring construction bracket
      JBL-MTC-48TRX4 tile rail for 4' x 4' ceiling tiles
      ColorStock grille is White (RAL9003), paintable
      Net Weight (ea)1.1 kg (2.43 lbs)
      Shipping Weight (pair)3.22 kg (7.1 lbs)
      SKU NumbersJBL-C442C/T
    Spécifications techniques
    • Réference unique.control-442c-t-25-compact-ceiling-loudspeaker
    • Famille de produitsInstalled Sound
    • Groupe de produitsCeiling Speakers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-11-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC000682
    • Nom ETIMLoudspeaker set
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers