Publier vos produits
Control 47C/T - Consistent Coverage Extended Bass
Control 47C/T - Consistent Coverage Extended Bass
Control 47C/T - Consistent Coverage Extended Bass
Control 47C/T - Consistent Coverage Extended Bass
Control 47C/T - Consistent Coverage Extended Bass
Control 47C/T - Consistent Coverage Extended Bass
Control 47C/T - Consistent Coverage Extended Bass
Control 47C/T - Consistent Coverage Extended Bass
Control 47C/T - Consistent Coverage Extended Bass
Control 47C/T - Consistent Coverage Extended Bass

    Control 47C/T - Consistent Coverage Extended Bass

    Traduit par Google,

    Couverture constante des basses étendues
    Le Control 47C/T offre des performances de basses étendues avec une large couverture de 120° qui permet à moins de haut-parleurs de couvrir un grand espace. Idéal pour une grande variété d'applications, le Control 47C/T est parfait pour les environnements allant du restaurant et de la vente au détail aux grands casinos et au-delà.

    CARACTÉRISTIQUES

    • La technologie conique RBI® exclusive offre une couverture large et constante
    • Réponse en fréquence plate et performances supérieures
    • Grand backcan pour une réponse des basses jusqu'à 55 Hz
    • Le design élégant s'adapte à n'importe quel décor
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Control-47C-T-Consistent-Coverage-Extended-Bass
    • Famille de produitsInstalled Sound
    • Groupe de produitsCeiling Speakers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC000682
    • Nom ETIMLoudspeaker set
    • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Code UNSPSC4511
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord