Publier vos produits
8320 - Compact Cinema Surround Speaker for Digital Applications

8320 - Compact Cinema Surround Speaker for Digital Applications

Traduit par Google,

Enceinte surround cinéma compacte pour les applications numériques

Le haut-parleur surround cinéma 8320 offre une gestion de puissance élevée, une sensibilité élevée et une réponse étendue des basses dans un boîtier très compact. La fiabilité et les performances du 8320 bidirectionnel le positionnent comme le surround compact à faible coût idéal pour la plage dynamique étendue requise par les formats sonores numériques.

Fonctionnalités

  • Gamme de fréquence de 50 Hz à 20 kHz
  • Haute sensibilité, 91 dB SPL, 1 W, 1 m (3,3 pieds)
  • Capacité de gestion de puissance élevée : 150 watts de bruit rose continu
  • La technologie Thermomaster® interne permet une puissance haute fréquence sans précédent dans un boîtier moulé compact.
  • La conception de montage pratique utilise JBL
  • Supports QuickMount™, Omnimount® ou APC Multimount
  • La forme spéciale de l'armoire intègre un déflecteur avant incliné à 20°
  • Désaccentuation haute fréquence SMPTE/ISO2969 Courbe X
  • Boîtier moulé léger et rigide
  • Bornes d'entrée situées sur le dessus de l'armoire pour un accès rapide
  • Couverture horizontale et verticale uniforme
  • Homologué THX®
Spécification
  • Frequency Range (±3 dB): 65 Hz - 18 kHz
    Frequency Response (-10dB): 50 Hz - 20 kHz
    Power Rating: 150 watts continuouspink noise600 watts peak
    Sensitivity: 94 dB-SPL half-space / wall-mounted91 dB-SPL free-field
    Maximum SPL (1m): 116dB
    Nominal Impedance: 8Ω
    Horizontal Coverage Angle (-6dB): 100° averaged 400 Hz to 12 kHz
    Vertical Coverage Angle (-6dB): 90° averaged 400 Hz to 12 kHz
    Directivity Factor (Q): 7 averaged 400 Hz to 12 kHz
    Directivity Index (DI): 8.4 dB averaged 400 Hz to 12 kHz
    Crossover Frequency: 3 kHz
    High Frequency Contour: ISO2969 Curve X surround contour
    Polarity: EIA (Positive voltage to RED terminal gives forward cone motion)
    Low Freq Transducer Nominal Diameter: 200 mm (8 in)38 mm (1.5 in) voice coil
    High Freq Transducer Nominal Diameter: 25 mm (1 in)25 mm (1 in) voice coil
    Downward Firing Angle: Nominal 20° when mounted flush on back panel
    Enclosure Material: Textured Black H.I.P.S. Plastic
    Grille Color: Black
    Input Connectors: 5-way binding posts
    Dimensions (H x W x D): 406 mm x 343 mm x 224 mm16 in x 13.5 in x 8.8 in
    Net Weight (each): 11 lbs (5.0 kg)
    Power Handling (2Hr AES Rating): 150 W

Spécifications techniques
  • Réference unique.8320-Compact-Cinema-SurroundSpeaker
  • Famille de produitsCinema Sound
  • Groupe de produitsSmall Format
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-09-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
  • Classification IFCObjet
  • Code ETIMEC000682
  • Nom ETIMLoudspeaker set
  • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Code UNSPSC4511
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Titre OmniClassLoudspeakers