Publier vos produits
GSF6 Ground-Stake Landscape Loudspeaker
GSF6 Ground-Stake Landscape Loudspeaker
GSF6 Ground-Stake Landscape Loudspeaker

    GSF6 Ground-Stake Landscape Loudspeaker

    Traduit par Google,

    L'enceinte paysagère JBL GSF6 de taille moyenne et résistante aux intempéries offre une fidélité supérieure et une large couverture dans une gamme d'applications commerciales extérieures, avec un système de haut-parleurs coaxiaux bidirectionnels personnalisés de 6 pouces qui offre un son large bande et cristallin. (Étendez la réponse des basses du système avec les subwoofers paysagers encastrés au sol JBL GSB8 ou GSB12.) Ce haut-parleur polyvalent est doté d'un transformateur multiprise de 30 watts pour une utilisation sur des systèmes distribués 70 V/100 V et est commutable pour un fonctionnement direct de 8 ohms.

    Les options de montage polyvalentes incluent un piquet de terre pour une installation dans le sol et un support en L pour un montage sécurisé sur des surfaces horizontales ou verticales (les deux sont inclus). Haut-parleur discret et discret, le GSF6 se fond parfaitement dans son environnement et peut être orienté pour une couverture précise via une charnière réglable. Disponible en finitions vert chasseur et beige.

    L'élégant et discret GSF6, lauréat de prix de design internationaux pour l'excellence du design industriel, est la solution sonore parfaite pour diverses applications extérieures, notamment les centres commerciaux, les parcs à thème, les sites sportifs, les lieux d'accueil et toute application nécessitant un système élégant, robuste et superbe. système de haut-parleurs paysagers.

    Caractéristiques

    • Transducteurs : woofer de 165 mm (6,5") avec cône en polypropylène et bobine mobile de 25 mm (1") sur support de bobine mobile en aluminium ; Tweeter à dôme en titane de 25 mm (1,0") avec aimant en néodyme et bobine mobile Kapton
    • Gamme de fréquences : 65 Hz à 20 kHz
    • Gestion de la puissance (au réglage 8Ω) : 50 W de bruit rose continu, 100 W de programme continu
    • Le transformateur multiprise de 30 W est commutable pour un fonctionnement direct de 8 Ω ou une utilisation dans des systèmes distribués de 70 V/100 V.
    • Indice de protection IP66 contre la pénétration d'eau et de poussière
    • Le trou d'égouttement inférieur assure le drainage pour les conducteurs
    • Se marie bien avec les subwoofers paysagers enterrés JBL GSB8 et GSB12
    • Visable via une charnière réglable
    • Comprend un piquet de terre et un support en L pour un montage en surface
    • Comprend un sélecteur de robinet situé au bas du haut-parleur, à l'abri des infiltrations d'eau
    • Disponible en finition vert chasseur ou beige
    Spécification
    • Dimensions: Cabinet 218 mm diameter x 293 mm deep (8.6 x 11.6 in). Assembly height 444 mm (17.5 in) with L-bracket base (at 90°) and 544 (21.5 in) with ground stake base.

      Net Weight: 3.5 kg (7.7 lbs)

      Keywords: Harman

    Spécifications techniques
    • Réference unique.gsf6-ground-stake-landscape-loudspeaker
    • Famille de produitsLandscape Speakers
    • Groupe de produitsGSF Garden Ground-Stake Full-Range Speakers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-04-12
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC000682
    • Nom ETIMLoudspeaker set
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers