Publier vos produits
DS115 Intellivox - Active Beam Shaping Self Powered Column Loudspeaker Array

DS115 Intellivox - Active Beam Shaping Self Powered Column Loudspeaker Array

Traduit par Google,

Façonnage actif du faisceau, auto-alimenté
Ensemble d'enceintes colonne
L'Intellivox-DS115, le plus petit membre de la gamme Intellivox DDS, est principalement conçu pour être utilisé comme « système de remplissage » dans les grandes installations Intellivox, offrant une couverture haute fréquence dans les zones hors axe ou ombragées. L'Intellivox-DS115 offre une directivité remarquable et est capable de couvrir une zone jusqu'à 15 m tout en maintenant une pression sonore uniforme sur la zone d'audience. Les six haut-parleurs de 4" conçus sur mesure et les deux tweeters à dôme sont pilotés par un amplificateur de classe D à huit canaux, alimenté par une alimentation à découpage sophistiquée, qui se combinent pour assurer des années de fonctionnement fiable.

Un ensemble complet de fonctions de surveillance a été mis en œuvre pour répondre aux exigences strictes des applications typiques d'alarme vocale (sécurité des personnes). L'unité peut être contrôlée à l'aide de notre logiciel propriétaire WinControl qui offre un contrôle convivial des fichiers DDS Beam, du traitement audio et des fonctions de surveillance. Sa longueur de matrice compacte rend l'Intellivox-DS115 adapté à une mise en œuvre simple et discrète, même dans les environnements les plus sensibles sur le plan architectural. L'Intellivox-DS115, avec sa réponse haute fréquence étendue, est bien adapté aux applications musicales et peut offrir un fonctionnement "plein éventail" lorsqu'il est combiné avec un système de subwoofer actif JBL.

CARACTÉRISTIQUES

  • Superbe intelligibilité de la parole
  • Conception mince et discrète
  • Réponse en fréquence étendue, jusqu'à 20 kHz
  • Large dispersion horizontale
  • Façonnage vertical du faisceau (technologie DDS)
  • DSP 32 bits à virgule flottante
  • Contrôle de la mise en forme verticale du faisceau
  • Entrées double ligne
  • Contrôle du volume
  • Délai (jusqu'à 20 secondes)
  • EQ paramétrique 8 bandes
  • 8 préréglages intégrés définissables par l'utilisateur et protégés par mot de passe (rappelables via des dispositifs de contrôle tiers)
  • AVC (contrôle automatique du volume) via un micro ambiant intégré.
  • Micrologiciel évolutif
  • Prêt pour le réseau
  • Surveillance intégrale
  • Simulation via DDA, Catt-Acoustic, Odeon et EASE4.3

APPLICATIONS

  • Salles de réunion
  • Système de remplissage dans les grandes installations Intellivox
  • Conférence de style hôtel
  • Applications mobiles
  • Salles de presse
  • Salles de présentation A/V

OPTIONS

  • Capteur externe de bruit ambiant et de température
  • Section d'entrée avec 1 x 0dBV et 1 x 100V
  • Section d'entrée avec 2 x 100V
  • Gamme complète d'accessoires de montage
  • Service de correspondance des couleurs
Spécifications techniques
  • Réference unique.DS115-Intellivox-Active-Beam-Shaping-Self-Powered-Column-Loudspeaker-Array
  • Famille de produitsInstalled Sound
  • Groupe de produitsIntellivox Series
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-01-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
  • Classification IFCObjet
  • Code ETIMEC000682
  • Nom ETIMLoudspeaker set
  • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Code UNSPSC4511
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Titre OmniClassLoudspeakers

Disponibilité de la région

Amérique du Nord