Publier vos produits
DS180D 1.80m Active Digital Beam Shaping Column Loudspeaker Array
DS180D 1.80m Active Digital Beam Shaping Column Loudspeaker Array
DS180D 1.80m Active Digital Beam Shaping Column Loudspeaker Array
DS180D 1.80m Active Digital Beam Shaping Column Loudspeaker Array
DS180D 1.80m Active Digital Beam Shaping Column Loudspeaker Array
DS180D 1.80m Active Digital Beam Shaping Column Loudspeaker Array

    DS180D 1.80m Active Digital Beam Shaping Column Loudspeaker Array

    Traduit par Google,

    Le JBL-DS180D est un système d'enceintes colonnes actives conçu pour la sonorisation et la diffusion de messages dans des espaces réverbérants tels que les lieux de culte, les amphithéâtres, les théâtres, les centres de conférence et les musées. Il intègre la technologie de traitement numérique du signal (DSP) JBL DDS (Digital Directivity Synthesis) avec mise en forme du faisceau, permettant aux installateurs de définir précisément les zones de couverture des auditeurs avec un minimum de réflexions et un rapport direct/réverbéré maximal pour un son clair et intelligible, même dans les espaces acoustiques les plus complexes.

    L'Intellivox DS180D offre une intelligibilité vocale exceptionnelle. Elle assure un contrôle précis du faisceau vertical dans les basses fréquences et une large dispersion horizontale, avec une réponse en fréquence et un niveau de pression acoustique constants, pour une couverture sonore uniforme. Cette enceinte Intellivox est généralement utilisée pour une diffusion sonore jusqu'à 25 mètres. Conçue principalement pour compléter une installation Intellivox plus importante, elle convient également à une utilisation autonome.

    Pour une intégration flexible, l'Intellivox DS180D intègre des entrées audio Dante® et analogiques, ainsi qu'une connectivité de contrôle IP. Un DSP intégré assure le traitement du faisceau DDS, le contrôle du volume, l'égalisation paramétrique, les préréglages utilisateur et bien plus encore. La configuration, le contrôle, la surveillance de l'état et l'optimisation des performances sont possibles grâce aux logiciels gratuits WinControl et DDA (Digital Directivity Analysis).

    Les enceintes colonnes Intellivox sont idéales pour les environnements architecturaux sensibles grâce à leur design fin et discret qui ne nécessite aucun réglage mécanique et peut être encastré pour s'intégrer harmonieusement aux bâtiments de tous âges et de tous styles. La finition standard est blanche, et des options de couleurs personnalisées sont disponibles pour s'adapter à l'environnement.

    Caractéristiques

    • La technologie de mise en forme de faisceau JBL Digital Directivity Synthesis (DDS) permet un contrôle vertical du faisceau inégalé et des possibilités de couverture illimitées.
    • Excellente intelligibilité de la parole
    • Connectivité audio Dante doublement redondante et entrées de ligne analogiques
    • Processeur numérique intégré avec contrôle du volume, délai, égaliseur paramétrique à huit bandes, huit préréglages personnalisables, compression et contrôle automatique du gain
    • Microphone intégré à détection ambiante
    • Connectivité IP pour le contrôle et la gestion
    • Fonctions intégrées de redondance et de surveillance du système, notamment la commutation automatique des entrées et la détection de la tonalité pilote.
    • Logiciel gratuit WinControl pour la configuration, le contrôle et la surveillance
    • Simulation disponible avec JBL DDA (Digital Directivity Analysis), ainsi qu'avec CATT-Acoustic, ODEON et EASE.
    Spécification
    • Specifications

      Typical Maximum Throw15-25 m / 49-82 ft
      Maximum SPL (30m)Continuous : 90 dB SPL Peak : 93 dB SPL
      Frequency Response (+/-3 dB)130Hz - 10kHz
      Coverage AngleVertical beam shaping (via software) Horizontal: 130°
      Drivers12 x 4” full range
      Digital InputDante
      Analog InputBalanced Line Level
      Fault MonitoringFailure Relay SPDT 100mA / 24V
      AC Power115V to 230V
      Power Draw (Idle)58VA
      Power Draw (Full Load)408VA
      DimensionsHeight- 1780 mm / 70" Width- 134mm / 5.3" Depth- 92mm / 3.6" Weight- 19 kg / 41.8 lbs
      ColorEnclosure and grill : RAL 9010 (white) Speaker baffle : RAL 9011 (black)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ds180d-column-loudspeaker-array
    • Famille de produitsInstalled Sound
    • Groupe de produitsColumn Speakers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-17
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC000682
    • Nom ETIMLoudspeaker set
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord