Le JBL-DS280D est un système d'enceintes colonnes actives conçu pour la sonorisation et la diffusion de messages dans de grands espaces ou des lieux réverbérants tels que les gares, les lieux de culte, les parlements, les amphithéâtres, les théâtres, les atriums et les musées. Il intègre la technologie de traitement numérique du signal (DSP) JBL DDS (Digital Directivity Synthesis) qui permet aux installateurs de définir précisément les zones de couverture des auditeurs, minimisant les réflexions et optimisant le rapport direct/réverbéré pour un son clair et intelligible, même dans les espaces acoustiques les plus complexes.
L'Intellivox DS280D offre une intelligibilité vocale exceptionnelle. Elle assure un contrôle précis du faisceau vertical dans les basses fréquences et une large dispersion horizontale, avec une réponse en fréquence et un niveau de pression acoustique constants, pour une couverture sonore uniforme. Cette enceinte Intellivox est généralement utilisée pour une diffusion sonore jusqu'à 35 mètres, avec une portée possible supérieure selon l'acoustique de la pièce.
Pour une intégration flexible, l'Intellivox DS280D intègre des entrées audio Dante® et analogiques, ainsi qu'une connectivité de contrôle IP. Un DSP intégré assure le traitement du faisceau DDS, le contrôle du volume, l'égalisation paramétrique, les préréglages utilisateur et bien plus encore. La configuration, le contrôle, la surveillance de l'état et l'optimisation des performances sont possibles grâce aux logiciels gratuits WinControl et DDA (Digital Directivity Analysis).
Les enceintes colonnes Intellivox sont idéales pour les environnements architecturaux sensibles grâce à leur design fin et discret qui ne nécessite aucun réglage mécanique et peut être encastré pour s'intégrer harmonieusement aux bâtiments de tous âges et de tous styles. La finition standard est blanche, et des options de couleurs personnalisées sont disponibles pour s'adapter à l'environnement.
Caractéristiques
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |