L'enceinte paysagère JBL GSF3, compacte et résistante aux intempéries, offre une fidélité supérieure et une large couverture dans une gamme d'applications commerciales extérieures, avec un système de haut-parleurs coaxiaux bidirectionnels personnalisés de 3 pouces qui offre un son large bande et cristallin. (Étendez la réponse des basses du système avec les subwoofers paysagers encastrés au sol JBL GSB8 ou GSB12.) Ce haut-parleur polyvalent est doté d'un transformateur multiprise de 15 watts pour une utilisation sur des systèmes distribués 70 V/100 V et est commutable pour un fonctionnement direct de 8 ohms.
Les options de montage polyvalentes incluent un piquet de terre inclus pour une installation dans le sol et un support en L pour un montage sécurisé sur des surfaces horizontales ou verticales. Haut-parleur discret et discret, le GSF3 se fond parfaitement dans son environnement et peut être orienté pour une couverture précise via une charnière réglable. Disponible en finitions vert chasseur et beige.
L'élégant et discret GSF3, lauréat de prix de design internationaux pour l'excellence du design industriel, est la solution sonore parfaite pour diverses applications extérieures, notamment les centres commerciaux, les parcs à thème, les sites sportifs, les lieux d'accueil et toute application nécessitant un système élégant, robuste et superbe. système de haut-parleurs paysagers.
Caractéristiques
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |