Publier vos produits
MTC-300BB12 - 3 Cubic Ft. Backbox for Control 300 Series 12 in. Drivers

MTC-300BB12 - 3 Cubic Ft. Backbox for Control 300 Series 12 in. Drivers

Traduit par Google,

3 pieds cubes. Boîte arrière pour les pilotes Control 300 Series 12 pouces
Série professionnelle

Fonctionnalités

  • Construction en métal extra-épais de calibre 16.
  • Doublure en MDF de 12 mm (½ pouce) d'épaisseur pour éliminer les résonances et fournir une réponse supplémentaire dans les basses.
  • Débouchures sur le dessus et sur les quatre côtés.
  • Système de montage double pour baffle.
  • Plate-forme de montage pour un transformateur haute puissance 70V/100V en option.
Spécification
  • External Volume: 3 cu ft, nominal
    Internal Volume: 2.4 cu ft.
    Knockouts: 22.1 mm (0.87 in) diameter opening Five (5) locations: 1 on top panel 1 on each side and end
    Height: 308 mm (12.1 in) above ceiling 324 mm (12.6 in) total height
    Width: 587 mm (23.1 in)
    Depth: 461 mm (18.2 in) cabinet 505 mm (19.9 in) including side tabs
    Ceiling Cutout Size: 378 x 378 mm (14.9 x 14.9 in)
    Shipping Weight: 23.1 kg (51 lbs)

Spécifications techniques
  • Réference unique.MTC-300BB12-3-Cubic-Ft-Backbox-for-Control-300-Series-12-in-Drivers
  • Famille de produitsInstalled Sound
  • Groupe de produitsCeiling Speakers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-09-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
  • Classification IFCObjet
  • Code ETIMEC000682
  • Nom ETIMLoudspeaker set
  • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Code UNSPSC4511
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Titre OmniClassLoudspeakers