Publier vos produits
MTC-300BB8 - 1 Cubic Ft. Backcan for Control 300 Series 8 in. Drivers

MTC-300BB8 - 1 Cubic Ft. Backcan for Control 300 Series 8 in. Drivers

Traduit par Google,

1 pied cube . Boîte arrière pour les pilotes Control 300 Series 8 po
Série professionnelle

Fonctionnalités

  • Construction en métal extra-épais de calibre 16.
  • Doublure en MDF de 12 mm (½ pouce) d'épaisseur pour éliminer les résonances et fournir une réponse supplémentaire dans les graves.
  • Débouchures sur le dessus et sur le côté.
Spécification
  • External Volume: 1 cu ft., nominal
    Internal Volume: .71 cu ft.
    Knockouts: 22.1 mm (0.87 in) diameter opening Five (5) locations: 1 on top panel 4 on side of can
    Height: 259 mm (10.2 in) above ceiling 268 mm (10.6 in) total height
    Outside diameter: 380 mm (15.0 in)
    Inside Diameter: 273 mm (10.7 in)
    Ceiling Cutout Size: 310 mm (12.2 in)
    Safety Agency Rating: Suitable for use in air handling spaces, perU.L.-2043, U.L.-1480, NFPA90 & NFPA70A
    Net Weight: 5.2 kg (11.5 lbs)
    Shipping Weight: 7.9 kg (16.5 lbs)

Spécifications techniques
  • Réference unique.MTC-300BB8-1-Cubic-Ft-Backcan-for-Control-300-Series-8-in-Drivers
  • Famille de produitsInstalled Sound
  • Groupe de produitsCeiling Speakers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-09-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
  • Classification IFCObjet
  • Code ETIMEC000682
  • Nom ETIMLoudspeaker set
  • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Code UNSPSC4511
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Titre OmniClassLoudspeakers