Publier vos produits
SCS 12 - Spatially Cued Surround Loudspeaker2-Way Coaxial with 12" LF

SCS 12 - Spatially Cued Surround Loudspeaker2-Way Coaxial with 12" LF

Traduit par Google,

Enceinte ambiophonique à écoute spatiale coaxiale à 2 voies avec 12" LF
Le SCS 12 est un haut-parleur surround cinéma large bande à 2 voies à haut-parleur coaxial, idéal pour les formats surround multicanaux et est conçu pour une installation aérienne ainsi que pour des installations murales standard.

Fonctionnalités

  • La gestion de la puissance de 400 watts (bruit rose continu moyen) avec une sensibilité élevée offre une capacité SPL élevée.
  • Contrôle de modèle à large bande constant de 100° x 100°
  • Surround cinéma d'une clarté extraordinaire avec une réponse en fréquence étendue pour des effets spéciaux
  • Composants : • Woofer de 300 mm (12 po) avec cône renforcé en Kevlar et bobine mobile de 75 mm (3 po). • Pilote de compression à sortie de 25 mm (1 in) avec une conception brevetée unique et un diaphragme en polymère haute température.
  • Réseau croisé passif haute puissance
  • Protection de surcharge
Spécification
  • Frequency Range (±3 dB): 70 Hz – 20 kHz
    Frequency Response (-10dB): 55 Hz – 20 kHz
    Coverage Pattern: 100° x 100°
    Directivity Factor (Q): 10.1 (1 k – 16 kHz)
    Directivity Index (DI): 9.5 dB (1k – 16 kHz)
    Power Rating: 400 W (1600 W peak), 2 hrs. 250 W (1000 W peak), 100 hrs
    Sensitivity: 96 dB (Ave. 70 Hz – 20 kHz)
    Maximum SPL (1m): 122dB (peaks of 128 dB)
    Crossover Network: 1.8 kHz, 3rd order (18 dB/oct) high-pass plus conjugate to HF, 2nd order low-pass to LF
    Nominal Impedance: 8Ω
    LF Driver: Kevlar-reinforced cone, 75 mm (3 in) voice coil.
    HF Driver: 25 mm (1 in) diaphragm and voice coil diameter, high temperature polymer diaphragm, patented design, fluidcooling.
    HF Driver Protection: Minimum audibility SonicGuard™ HF overload protection
    Enclosure: ABS with Glass enclosure, heavily braced
    Attachment: Two M10 points for included U-bracket. M6 secondary safety attachment point on back panel.
    Grille: Corrosion-resistant zinc-rich steel grille.
    Dimensions: 402 x 402 x 445 mm (15.8 x 15.8 x 17.5 in), cabinet 470 mm (18.5 in) depth with gland nut 502 mm (19.75 in) including bracket extending to back
    Colors: Black
    Net Weight (each): 14.0 kg (31.0 lb), 16.8 kg (37.0 lb) with U-Bracket
    Shipping Weight: 19.5 kg (43.0 lb)
    Included Accessories: U-bracket, Steel
    Horizontal Coverage Angle (-6dB): 100°
    Vertical Coverage Angle (-6dB): 100°
    Power Handling (2Hr AES Rating): 400 W

Spécifications techniques
  • Réference unique.SCS-12-Spatially-Cued-Surround-Loudspeaker2-Way-Coaxial
  • Famille de produitsCinema Sound
  • Groupe de produitsLarge Format
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-09-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
  • Classification IFCObjet
  • Code ETIMEC000682
  • Nom ETIMLoudspeaker set
  • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Code UNSPSC4511
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Titre OmniClassLoudspeakers