Publier vos produits
STX835 - Dual 15" Three-Way with Horn-Loaded MF/HF section, slot-loaded LF
STX835 - Dual 15" Three-Way with Horn-Loaded MF/HF section, slot-loaded LF
STX835 - Dual 15" Three-Way with Horn-Loaded MF/HF section, slot-loaded LF
STX835 - Dual 15" Three-Way with Horn-Loaded MF/HF section, slot-loaded LF
STX835 - Dual 15" Three-Way with Horn-Loaded MF/HF section, slot-loaded LF
STX835 - Dual 15" Three-Way with Horn-Loaded MF/HF section, slot-loaded LF

    STX835 - Dual 15" Three-Way with Horn-Loaded MF/HF section, slot-loaded LF

    Traduit par Google,

    Double 15" à trois voies avec section MF/HF à pavillon, LF à chargement par fente - STX835

    Un système à trois voies double 15" à chargement par fente avec des sections médianes et hautes chargées par pavillon, conçu pour une utilisation sur toute la gamme dans des applications autonomes ou pour une utilisation dans des environnements hautes performances en tant que premier boîtier supérieur passif à pile au sol. Conçu pour être placé sur le STX828, ce cabinet peut être utilisé en multiples dans une situation de haute densité ; le STX835 peut offrir une clarté sonore incroyable à des SPL élevés. Les guides d'ondes moyenne et haute fréquence de 60 degrés par 40 degrés du STX835 permettent à deux cabinets d'être évasés pour couverture grand angle.

    CARACTÉRISTIQUES

    • (15 po.) Haut-parleur basse fréquence Ventilé Gap Cooling™ pour une sortie basse fréquence prolongée.
    • Le CMCD™ Cone Midrange Compression Driver™ offre une faible distorsion des médiums, une sensibilité accrue, une bande passante étendue et une cohérence de phase améliorée.
    • Couverture 60° x 40°.
    • Fonctionnement passif bi-amplifié ou pleine gamme.
    • Boîtiers robustes à revêtement DuraFlex™ dimensionnés pour être adaptés aux camions.
    • Grille en acier de calibre 14 doublée d'un tissu acoustiquement transparent.


    Spécifications techniques
    • Réference unique.STX835-Dual-15-Three-Way-with-Horn-Loaded-MF-HF-section-slot-loaded-LF
    • Famille de produitsVintage
    • Groupe de produitsPortable Sound
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC000682
    • Nom ETIMLoudspeaker set
    • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Code UNSPSC4511
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers