Publier vos produits
VRX932LA-1 - Available in White 12 in. Two-Way Line Array  Loudspeaker System
VRX932LA-1 - Available in White 12 in. Two-Way Line Array  Loudspeaker System

    VRX932LA-1 - Available in White 12 in. Two-Way Line Array Loudspeaker System

    Traduit par Google,

    Système de haut-parleurs Line Array à deux voies de 12 pouces
    Le VRX932LA-1 est un système de haut-parleurs line array bidirectionnel compact et léger (46 lb / 21 kg) de 12 pouces conçu pour être utilisé dans des ensembles de six unités maximum.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Le woofer Differential Drive® à aimant néodyme exclusif de JBL pour une capacité de puissance élevée et un poids léger.
    • Le VRX932LA-1 dispose de 3 haut-parleurs HF à diaphragme annulaire 2408J. Le 2408 représente la toute dernière conception de pilote de compression JBL Professional.
    • Guide d'ondes à courbure constante pour une cohérence de réseau sans précédent.
    • Prise de pôle à double angle pour viser la flexibilité. Un ou deux haut-parleurs peuvent être montés sur un poteau ou un trépied de 35 mm.
    • Matériel de montage intégré pour une connexion simple des boîtiers et du cadre de baie en option. Des rangées de jusqu'à six boîtiers peuvent voler.
    • Array Configuration Selector permet le "array shading" en mode passif.

    Mots-clés : Harman

    Spécification
    • SPECIFICATIONS
      Power Rating 800 W / 1600 W / 3200 W
      Frequency Range 57 Hz - 20 kHz (-10 dB)
      Dimensions
      (H x W x D) 343 mm x 597 mm x 376 mm
      (13.5 in x 23.5 in x 14.8 in)
      Frequency Response 75 Hz - 20 Hz (+/-3db)
      Coverage Pattern 100 x 15 nominal
      Crossover Modes Bi-amp / passive, externally switchable
      Crossover Frequency 132 dB SPL peak 1.2 kHz
      System Maximum SPL Passive: 130 dB SPL peak , Bi-amp LF: 130 dB SPL peak
      System Sensitivity (1w @ 1m Passive: 95 dB SPL
      Bi-amp LF: 95 dB SPL
      Bi-amp HF: 114 dB SPL
      LF Driver 1 x JBL 2262H 305 mm (12 in) Differential Drive® woofer with 
      neodymium magnet, dual voice-coils, and dual magnetic gaps.
      HF Driver 3 x JBL 2408J, 38 mm (1.5 in) voice-coil, neodymium 
      compression driver
      Nominal Impedance Passive: 8 ohm 
      Bi-amp LF: 8 ohm
      Bi-amp HF: 8 ohm
      Enclosure 18 mm, 11-ply birch plywood
      Suspension / Mounting Optional VRX932LA-AF line array frame kit
      Finish Black DuraFlex™ finish
      Grille Power coated, black, 16-guage perforated steel with acoustically transparent foam
      Input Connectors Neutrik® Speakon® NL-4 (x2)
      Net Weight 21 kg (46 lb)
      Optional Accessories VRX932LA-AF: Suspension array frame 
      SS2-BK: Tripod speaker stand 
      SS3-BK: Satellite speaker pole,
      41 in (1041 mm) 
      SS4-BK: Adjustable satellite speaker pole to be used with the SRX718S only

    Spécifications techniques
    • Réference unique.VRX932LA-1-12-Two-Way-Line-Array-Loudspeaker-System
    • Famille de produitsInstalled Sound
    • Groupe de produitsLine Array Speakers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-06-22
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC000682
    • Nom ETIMLoudspeaker set
    • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Code UNSPSC4511
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers