Publier vos produits
VT4886 - Subcompact Passive Three-Way High Directivity Line Array Element
VT4886 - Subcompact Passive Three-Way High Directivity Line Array Element
VT4886 - Subcompact Passive Three-Way High Directivity Line Array Element
VT4886 - Subcompact Passive Three-Way High Directivity Line Array Element
VT4886 - Subcompact Passive Three-Way High Directivity Line Array Element
VT4886 - Subcompact Passive Three-Way High Directivity Line Array Element

    VT4886 - Subcompact Passive Three-Way High Directivity Line Array Element

    Traduit par Google,

    Élément Line Array passif à haute directivité à trois voies sous-compact - VT4886

    L'élément Line Array passif à trois voies sous-compact VT4886 est conçu pour fournir un renforcement de haute qualité de la musique et de la parole dans une grande variété d'applications, y compris l'audio de concert et les présentations A/V d'entreprise de tous types pour les utilisateurs portables et les installations fixes.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Un véritable système à 3 voies, unique dans la catégorie des sous-compactes
    • Densité de composants la plus élevée de sa catégorie, sortie SPL la plus élevée de sa catégorie
    • Verticale à courbure variable (0-15 degrés) ou line array horizontal à courbure constante modulaire
    • Le guide d'ondes Mid/High intégré offre un contrôle précis du front d'onde vertical et une dispersion horizontale optimisée à 110 degrés
    • Quatre transducteurs de milieu de gamme avec refroidissement Thermomaster® et technologie Radiation Boundary Integrator®
    • L'absorbeur de diffraction basse fréquence élimine la résonance de la cavité et les effets de diffraction des bords de l'enceinte
    • Les accessoires d'installation flexibles et les préréglages d'usine OEM dédiés offrent une polyvalence d'application inégalée


    Spécifications techniques
    • Réference unique.VT4886-Subcompact-Passive-Three-Way-High-Directivity-Line-Array-Element
    • Famille de produitsTour Sound
    • Groupe de produitsVerTec Series
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC000682
    • Nom ETIMLoudspeaker set
    • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Code UNSPSC4511
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers