Haut-parleur coaxial 2 voies compact tout temps avec LF 15" - AWC159
L'AWC159 est un système de haut-parleurs compact, coaxial, 2 voies, très résistant aux intempéries, idéal pour la parole et la musique dans une grande variété d'applications, y compris les installations sportives, les hippodromes, les stades, les champs de foire, les rodéos, le patinage. patinoires, lieux de divertissement à thème, navires de croisière, parcs aquatiques, systèmes de musique de fond/de radiomessagerie extérieurs, piscines et une grande variété d'autres types de lieux extérieurs ou intérieurs.
CARACTÉRISTIQUES
- Indice de protection IP56 hautement résistant aux intempéries
- Contrôle de modèle à large bande constant de 90° x 90°
- Composants : • Woofer de 380 mm (15 po) avec cône renforcé en Kevlar et bobine acoustique de 75 mm (3 po). • Haut-parleur à compression à diaphragme de 38 mm (1,5 in) avec conception brevetée et diaphragme en polymère haute température.
- Clarté extraordinaire pour la parole, avec une réponse en fréquence étendue pour la musique.
- Réseau de croisement avancé à pente élevée pour une couverture constante et des médiums fluides et naturels.
- La gestion de la puissance de 500 watts (bruit rose continu moyen) avec une sensibilité élevée offre une capacité SPL élevée.
- Réseau croisé passif haute puissance.
- Réponse en fréquence de 52 Hz à 20 kHz.
- 300 Watt 70V/100V multi-tap (transformateur intégré) ou basse impédance directe 8Ω.