Publier vos produits
Changing table Björk 120 with washing area
Changing table Björk 120 with washing area
Changing table Björk 120 with washing area
Changing table Björk 120 with washing area
Changing table Björk 120 with washing area
    Jeltec

    Changing table Björk 120 with washing area

    Traduit par Google,

    La table à langer Björk 120 fait partie d'une série de tables à langer avec une belle finition en bois et une hauteur de travail fixe (90 cm). La table à langer possède une zone de lavage qui est encastrée à gauche ou à droite sur la surface de la table à langer. Björk120 est équipé de 6 paniers en fil (adaptés au rangement des couches), d'un matelas sans phtalates, d'une barrière latérale haute, d'un mitigeur avec douche extractible et d'éléments d'évacuation. Pour éviter de devoir soulever les enfants, vous pouvez compléter la table à langer avec les marches pour table à langer Trappan ou les marches pour table à langer traditionnelles Stegen. Ces tables sont disponibles en bouleau ou en stratifié blanc.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.bjork120H
    • Famille de produitsChanging stations
    • Groupe de produitsBjörk
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-10-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)900
    • Largeur (mm)1200
    • Profondeur (mm)800
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)49
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings