Publier vos produits
Changing table Elin 120
Changing table Elin 120
    Jeltec

    Changing table Elin 120

    Traduit par Google,

    Elin 120 est une table à langer électrique réglable en hauteur avec une hauteur de travail comprise entre 60 et 110 cm. La table à langer est équipée d'un matelas sans phtalate et de rebords hauts. Pour éviter de soulever de lourdes charges, la table à langer peut être complétée par Klättra, un escalier pratique pour les tables à langer. Elin 120 est disponible en bouleau ou en stratifié blanc.

    Pour éviter les pincements, il est très important de s'assurer qu'il y a suffisamment d'espace pour une distance de sécurité lors de l'installation de tables à langer à hauteur réglable. En savoir plus sur la norme de sécurité actuelle sous le lien Guide d'installation.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Elin120
    • Famille de produitsChanging stations
    • Groupe de produitsElin
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-10-18
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)1200
    • Profondeur (mm)800
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)56
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings