Publier vos produits
Changing table Elin 140V
Changing table Elin 140V
    Jeltec

    Changing table Elin 140V

    Traduit par Google,
    Skötbord Elin 140v est une table à langer électrique réglable en hauteur avec une hauteur de travail comprise entre 60 et 110 cm. La table à langer a une zone de lavage qui est encastrée à gauche sur la surface de la table. La table à langer est équipée d'un matelas sans phtalates, de rebords hauts, d'un mitigeur avec douchette extractible et éléments d'évacuation. Pour éviter de soulever de lourdes charges, la table peut être complétée par des marches Klättra. Skötbord Elin 140v est disponible en bouleau ou en stratifié blanc.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Elin140V
    • Famille de produitsChanging stations
    • Groupe de produitsElin
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-10-18
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)1400
    • Profondeur (mm)800
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)58
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings