Publier vos produits
Changing table Elin 80
Changing table Elin 80
Changing table Elin 80
    Jeltec

    Changing table Elin 80

    Traduit par Google,

    Table à langer Elin 80 est une table à langer électrique à hauteur réglable avec une hauteur de travail comprise entre 60 et 110 cm. La table à langer est équipée d'un matelas sans phtalates et de barrières latérales hautes. Pour éviter de soulever des charges lourdes, la table à langer peut être complétée par Klättra , un escalier pratique pour tables à langer. Elin 80 est disponible en stratifié bouleau ou blanc.

    Pour éviter les blessures par pincement, il est très important de s'assurer qu'il y a suffisamment d'espace pour une distance de sécurité lors de l'installation de tables à langer à hauteur réglable. Pour en savoir plus sur les normes de sécurité actuelles, cliquez sur le lien Guide d'installation.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Elin80
    • Famille de produitsChanging stations
    • Groupe de produitsElin
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-10-18
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)800
    • Profondeur (mm)800
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)46
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings